Scarica il documento () sui 20
Connettività & Software

Scheda RTU Modbus X-Slot di Eaton

Integra i dati ricevuti dal tuo sistema UPS all’interno di un sistema di automazione industriale o di construzione degli edifici esistente utilizzando la scheda RTU Modbus X-Slot di Eaton Questo dispositivo di connettività è in grado di offrire monitoraggio in tempo reale delle informazioni sullo stato dell’UPS, unendo l’ X-slot e una connessione di rete RS-485.

Integra i dati all’interno del tuo sistema di gestione dell’edificio

Monitoraggio della qualità dell’energia e delle informazioni sullo status dell’UPS utilizzando il sistema già in uso.

Crea e registra una mappa in modo semplice

Utilizza il software Modbus Profiler per creare una mappa personalizzata del tuo UPS Eaton utilizzando il MODBUS profiler.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche tecniche

FUNZIONALITÀ

Modbus / Impianto

TIPO DI SLOT

X-Slot

UPS SUPPORTATI

BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395, 9395P, 9155

CODICE
103005425-5591
Scarica i link
X
Download Close