Scarica il documento () sui 20

Riduzione dei rifiuti

Riduzione dei rifiuti per il supporto alle nostre attività e alle nostre comunità

Concentriamo i nostri sforzi per ridurre i rifiuti diretti in discarica al fine di diminuire il nostro impatto ambientale, preservare preziose risorse operative e aiutare le comunità che serviamo.

Il nostro impegno per ridurre i rifiuti diretti in discarica

Entro il 2030, puntiamo a raggiungere lo stato di zero waste-to-landfill (zero rifiuti in discarica) nel 100% dei nostri impianti di produzione. Allo stesso tempo, ci impegniamo a ridurre il volume dei rifiuti prodotti del 2% annuo.

Realizziamo le nostre iniziative ZWTL (zero rifiuti in discarica) attraverso il riutilizzo, il riciclaggio, il compostaggio e l'incenerimento per la produzione di energia. Utilizziamo una verifica da parte di enti esterni per garantire la qualità del nostro programma. Il nostro approccio privilegia l’indirizzamento consapevole dei rifiuti; il processo inizia con la riduzione alla fonte — eliminando il flusso di rifiuti prima che raggiungano le nostre strutture. In seguito coinvolgiamo i nostri partner per l’indirizzamento dei rimanenti rifiuti, evitando di smaltirli nelle discariche.

Tutti i siti Eaton devono gestire i rifiuti in modo responsabile in conformità con le normative e con i nostri standard interni di gestione EHS (MESH), compresa l'identificazione di tutti i flussi di rifiuti e la creazione di piani di minimizzazione di produzione di rifiuti.

100
%
Entro il 2030 il nostro obiettivo è di ottenere per tutti i nostri siti di produzione la certificazione zero waste-to-landfill (zero rifiuti in discarica)
28
%
Percentuale annuale di riduzione dei rifiuti in discarica nel 2020
90
%
La percentuale di rifiuti prodotti reindirizzati nel 2020 attraverso il riutilizzo, il riciclo, il compostaggio e la produzione di energia
Operaio che prepara scatoloni per la spedizione
Prospettive
Strategie per eliminare gli imballaggi dal flusso dei rifiuti
28/01/2020
Le organizzazioni stanno rispondendo alla richiesta sia dei consumatori che degli enti governativi di ridurre al minimo gli imballaggi e di ridurre, o eliminare, i rifiuti monouso. Scopri i numerosi metodi per evitare di smaltire i materiali da imballaggio in discarica.

Tematiche principali sulla sostenibilità correlate