La nostra strategia di innovazione fa avanzare il nostro impegno verso una tecnologia e soluzioni più pulite e con meno emissioni di carbonio. Le nostre soluzioni per i clienti risolvono sfide globali di sostenibilità e sono allineate a quattro degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite:
L’impatto ambientale non si ferma alle frontiere politiche. Ci impegniamo ad essere i migliori cittadini globali che possiamo essere e ad aiutare gli altri a raggiungere i loro obiettivi.
Nel 2020 abbiamo investito 551 milioni di dollari in ricerca e sviluppo. Inoltre, 312 brevetti rilasciati per la prima volta e 1.504 brevetti mondiali totali sono stati concessi agli innovatori Eaton nel 2020. Per scoprire e progettare soluzioni che permettano ai nostri clienti di conservare le risorse e prendere decisioni energetiche intelligenti, ci siamo impegnati a spendere 3 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo entro il 2030. Nel 2020, il 47% del netto delle nostre vendite proveniva da soluzioni prodotto che rispettano i nostri rigorosi criteri di impatto positivo, il 62% delle entrate prodotti proveniva da soluzioni tecnologiche pulite che forniscono efficienza energetica e aiutano a portare avanti uno sviluppo sostenibile, ad esempio: energie rinnovabili, infrastrutture idriche e trasporto sostenibile.
Nell’era di big data e IoT, creiamo soluzioni innovative per l'alimentazione intelligente in grado di raccogliere dati, imparare e fornire informazioni utili per ottimizzare l'utilizzo e la continuità dell'alimentazione.
Per assicurare che tutti i prodotti Eaton siano più avanzati dei loro predecessori, chiediamo ai nostri ingegneri di completare una valutazione nel quadro di impatto positivo (PIF) durante la fase di progettazione. Questo rende possibile riesaminare i prodotti da una prospettiva diversa, valutando sei diverse dimensioni cruciali in materia di sostenibilità attraverso una serie di criteri:
ll nostro quadro analizza una serie di fattori di sostenibilità tra cui le materie prime, l’efficienza energetica, la facilità di riciclaggio e molto altro ancora.
Un’economia circolare si basa sull’esclusione di sprechi ed elementi inquinanti e sull’ottimizzazione dell’utilizzo di risorse naturali. I nostri processi di produzione seguono molti di questi principi.
Ad esempio, stiamo sviluppando soluzioni per l’utilizzo di batterie elettriche rigenerate per autoveicoli, estendendo il loro ciclo di vita prima che siano definitivamente riciclate. Abbiamo collaborato con Nissan per l’utilizzo di batterie agli ioni di litio rigenerate, prelevandole dai loro veicoli elettrici ed utilizzandole sui nostri sistemi di accumulo dell’energia xStorage. Ad esempio, il sistema xStorage Buildings installato nella Johann Cruijff Arena di Amsterdam utilizza l’equivalente di 63 batterie rigenerate per auto Nissan Leaf.
Il nostro Transfer Switch Monitor 900 rende più semplice ed economico l’aggiornamento delle apparecchiature esistenti piuttosto che la sostituzione totale. Questo approccio rende più lungo il ciclo di vita dell’apparecchiatura e aiuta a prevenire sprechi superflui.
Teniamo costantemente in considerazione le problematiche relative alla sostenibilità ambientale durante il nostro processo di progettazione dei nostri prodotti. Il principale obiettivo di Design for the Environment (DfE) è quello di ridurre l’impatto ambientale generale di un prodotto durante il suo ciclo di vita (produzione, distribuzione, utilizzo e fine ciclo di vita). I quattro fattori chiave alla base della nostra attività di progettazione sono: efficienza energetica, sfruttamento razionale delle risorse, riciclo e conformità normativa. Utilizziamo il Life Cycle Assessment (LCA) per calcolare i potenziali impatti ambientali per una gamma di prodotti sempre maggiore che debbano soddisfare i requisiti delle norme ISO 14040/14044.