La gamma di inseritori di sicurezza Eaton è progettata specificamente per applicazioni che richiedono la massima sicurezza. La gamma comprende protezioni meccaniche per inseritori elettrici e inseritori per il montaggio a vista o da incasso.
Gli inseritori sono compatibili con i blocchi chiave di famose aziende quali YALE o simili. Gli inseritori sono realizzati in acciaio o in alluminio pressofuso, rendendo questi dispositivi adatti ad ambienti industriali e a qualsiasi applicazione dove la robustezza è fondamentale.
| PROTEZIONE MECCANICA PER INSERITORI ELETTRICI | 491-T | |
| INSERITORE PER MONTAGGIO A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE - COLLEGAMENTO A MORSETTI - PER SERRATURE YALE O SIMILI - A PROVA DI MANOMISSIONE | 496-CSA | |
| INSERITORE PER MONTAGGIO AD INCASSO SENZA BLOCCO CHIAVE - COLLEGAMENTO A MORSETTI - PER SERRATURE YALE O SIMILI - A PROVA DI MANOMISSIONE | 496-I | |
| INSERITORE A CHIAVE PER MONTAGGIO A VISTA - FORNITO CON 3 CHIAVI (LE STESSE PER TUTTI I PRODOTTI) - COLLEGAMENTO A MORSETTI - A PROVA DI MANOMISSIONE | 498-1512 | |
| INSERITORE A CHIAVE PER MONTAGGIO A VISTA - FORNITO CON 5 CHIAVI (DIVERSE DA PRODOTTO A PRODOTTO) - COLLEGAMENTO A MORSETTI - A PROVA DI MANOMISSIONE | 498-CSA | |
| INSERITORE INOX PER MONTAGGIO A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE - COLLEGAMENTO A MORSETTI - PER SERRATURE YALE O SIMILI - A PROVA DI MANOMISSIONE | 499-CSA | |
| SERRATURA DI RICAMBIO PER LA SERIE 1498 | CSA06632 | |
| SERRATURA DI RICAMBIO + CHIAVI PER 498-CSA | CSA07970 |