La gamma di scatole di giunzione e circuiti ausiliari Eaton è progettata specificatamente per i sistemi anti-intrusione. La gamma comprende schede relè, scatole di giunzione in alluminio a 6 e 20 poli e scatole di giunzione a 3 poli per collegare i sensori alla linea.
I sistemi di derivazione sono l’ideale per la realizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici di un sistema anti-intrusione, sono disponibili diverse varianti con alloggiamento metallico o termoplastico.
Tutti i dispositivi di questa gamma sono certificati e in grado di funzionare a temperature fino a -25°C, e raggiungono il grado IP54 di protezione contro l’ingresso di particelle solide e liquidi.
| SCATOLA DI GIUNZIONE A 6 POLI AUTOPROTETTA IN ALLUMINIO | 1463-CSA | |
| SCATOLA DI GIUNZIONE A 6 POLI AUTOPROTETTA IN ALLUMINIO | 1463-FR | |
| SCATOLA DI GIUNZIONE A 3 POLI AUTOPROTETTA IN TERMOPLASTICA | 1467-FR | |
| MODULO RELÈ - 12V/3A - SET 4 PEZZI | 512-CSA | |
| MODULO RELÈ - AMPLIFICATO - 12V/3A - SET 2 PEZZI | 513-CSA |