La gamma di sensori inerziali e di vibrazioni di Eaton è studiata specificamente per i sistemi di allarme anti-intrusione e comprende sensori passivi (con contatti placcati in oro) e sensori attivi (piezoelettrici).
All’interno dei sensori inerziali passivi sono contenuti dei contatti multipli dorati che, in seguito ad un urto sulla superficie di fissaggio, aprono il contatto (NC in condizioni normali) per un tempo proporzionale all’intensità dell’urto. Si utilizzano in genere su porte, finestre e ovunque sia necessario rilevare un urto.
I sensori piezoelettrici attivi sono in grado di rilevare la frequenza tipica della rottura del vetro e offrono una maggiore immunità dai falsi allarmi.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO IP65 CON SCHEDA DI ANALISI | 1447-A | |
| SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO IP65 | 1447-CSA | |
| SENSORE PIEZOELETTRICO CON MEMORIA | 2152-CSA | |
| SENSORE INERZIALE PER LA RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI | 444-CSA | |
| SENSORE PIEZOELETTRICO PER LA RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI E URTI - BIANCO | 447-B | |
| SENSORE PIEZOELETTRICO PER LA RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI E URTI - BIANCO - CON CONTATTO MAGNETICO | 447-C | |
| SENSORE PIEZOELETTRICO PER LA RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI E URTI - BIANCO - IP65 | 447-IP65 | |
| SCHEDA DI ANALISI PER SENSORI INERZIALI O DI VIBRAZIONE | 448-CSA |