Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Contatti magnetici ad alta sicurezza per sistemi anti-intrusione

La gamma Eaton di contatti con alto livello di sicurezza è specifica per i sistemi anti-intrusione. Questa gamma comprende contatti magnetici per fissaggio in superficie in ambienti interni ed esterni e contatti magnetici ad alta sicurezza per il montaggio a incasso in ambienti interni. Questi contatti sono attrezzature basilari per i sistemi di sicurezza di banche, centri commerciali e di tutte le strutture che richiedono un'elevata sicurezza e protezione esterna.

I circuiti magnetici a doppio e triplo bilanciamento, in cui le diverse ampolle reed si agganciano ai campi magnetici generati da batterie di magneti, vengono sbilanciati all’avvicinarsi di un magnete esterno di effrazione attivando di conseguenza l’allarme.

Tutte le gamme di contatti magnetici di Eaton sono conformi alla normativa EN50131-2-6 offrendoti prodotti di alta qualità.

Certificazione
Certificati secondo la norma EN50131-2-6
Applicazione
Adatti all’utilizzo in ambienti interni ed esterni
Collegamento
A fili o morsetto

Caratteristiche principali

  • Sensori di sicurezza di grado 3 e 4
  • Grado di protezione IP40 e IP65 
  • Accessori disponibili 

Progettati per applicazioni ad alto rischio dov’è richiesta la massima protezione

Certificati di grado 3 (la maggior parte) & 4 (la gamma TST), secondo la norma EN50131, abbiamo progettato la nostra gamma ad alta sicurezza in modo che sia impossibile utilizzare un magnete di manomissione al fine di mettere il dispositivo fuori uso. Il tipico impiego di questi contatti è in applicazioni critiche quali banche, uffici postali e centri commerciali.
Modern shopping complex

Doppia protezione per garantire la massima tranquillità 

I modelli xx21 (1021-N, 1021-CSA, 1021-N-TST, ecc.) sono dotati di protezione antistrappo sia per la parte sensore che per la parte magnetica. 

high security magnetic contacts photo.jpeg.jpg

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

codici prodotto

CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II 1001-CSA  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II 1001-M-TST  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE IV 1001-N  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE IV 1001-N-TST  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - DOPPIO BILANCIAMENTO - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II 1003-CSA  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - DOPPIO BILANCIAMENTO - PER INTERNI - COLLEGAMENTO A SALDARE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 1 - CLASSE AMBIENTALE II 1003-M  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - DOPPIO BILANCIAMENTO - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE IV 1003-N  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - CON ANTISTRAPPO - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II 1021-CSA  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - CON ANTISTRAPPO - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 4 - CLASSE AMBIENTALE II 1021-M-TST  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - CON ANTISTRAPPO - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE IV 1021-N  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - CON ANTISTRAPPO - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 4 - CLASSE AMBIENTALE IV 1021-N-TST  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - IP65 - CON TEST REMOTO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE IV 1031-N  
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - PER MONTAGGIO AD INCASSO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II 1051-CSA  
CONTATTO MAGNETICO TERMOPLASTICO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II 1201-CSA  
CONTATTO MAGNETICO TERMOPLASTICO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II 1201-TST  
CONTATTO MAGNETICO TERMOPLASTICO AD ALTA SICUREZZA - DOPPIO BILANCIAMENTO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II 1203-CSA  
Scarica i link