I fermi elettromagnetici di potenza Eaton sono progettati per bloccare le porte di emergenza, antipanico, di accesso e di passaggio. L'elevata forza di tenuta assicura la perfetta chiusura della porta in condizioni normali e di aprirla in caso di emergenza.
La gamma comprende fermi elettromagnetici per montaggio ad incasso e fermi elettromagnetici per il montaggio a vista. Sono dotati di alimentazione da 12 o 24 Vcc, selezionabile con un ponticello interno. Grazie all’ampia gamma di staffe disponibili, i fermi possono essere utilizzati in innumerrevoli situazioni, comprese le porte a vetro. Queste unità fermaporta possono essere rilasciate tramite pulsanti di emergenza o specifici pannelli di controllo.
| FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI INTERNI - 150 KG | 1384-A | |
| FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA DA INCASSO - PER AMBIENTI INTERNI - 300 KG | 1385-A | |
| FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI INTERNI - 300 KG | 1388-A | |
| FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI INTERNI - 500 KG | 1392-A | |
| FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI INTERNI - 2 x 500 KG | 1395-A | |
| FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI ESTERNI - 500 KG | 1396-A | |
| CENTRALINA VERDE NORVEGIA CODICE CHIAVE 1512 | 2498-DS-1512 | |
| CENTRALINA CON TIMER PER PORTE DI EMERGENZA | 2498-R | |
| BASE PER CONTROPLACCA ELETTROMAGNETE DA 300 KG | 300-K-BASE | |
| STAFFA A "L" PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETI DA 300 KG | 300-K-STL | |
| STAFFA A "U" PER CONTROPLACCA DA 300 KG - ALLUMINIO ANODIZZATO | 300-K-STU-E | |
| STAFFA A "Z" PER CONTROPLACCHE ELETTROMAGNETI DA 300 KG COMPLETA DI STAFFA A "L" - ALLUMINIO ANODIZZATO | 300-K-STZ | |
| BASE PER CONTROPLACCA ELETTROMAGNETE DA 500 KG | 500-K-BASE | |
| STAFFA A "L" PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETI DA 500 KG | 500-K-STL | |
| STAFFA A "U" PER CONTROPLACCA DA 500 KG - ALLUMINIO ANODIZZATO | 500-K-STU-E | |
| STAFFA A "Z" PER CONTROPLACCHE ELETTROMAGNETI DA 500 KG COMPLETA DI STAFFA A "L" - ALLUMINIO ANODIZZATO | 500-K-STZ |