Sono disponibili vari accessori per i componenti dei sistemi anti-intrusione. Questi componenti possono essere forniti con o senza accessori.
La gamma comprende una vasta scelta di distanziali, magneti e guaine. Oltre a basi e staffe per diverse configurazioni di montaggio. Tutte le basi e le staffe sono realizzate in alluminio pressofuso o anodizzato. Altri accessori disponibili sono: schede di analisi, schede tamper, aste in acciaio, prolunghe, chiavi di riserva.
Pulsante di emergenza universale a rottura vetro
2495-CSA adatto per lo sblocco dei fermi elettromagnetici di potenza.
Quadro di controllo
2498-R quadro di controllo per porte di emergenza con timer.
Staffa a "Z"
per controplacche elettromagneti da 300 Kg & 500 Kg & staffa a "L"
| PULSANTE UNIVERSALE DI EMERGENZA A ROTTURA VETRO - IP54 - BIANCO | 2495-CSA |
| DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000-N | 1000-N-SPC |
| DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000 | 1000-SPC |
| DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1200 | 1200-SPC |
| MAGNETE PIATTO DIAMETRO 12,5mm ALTEZZA 2,5mm FORO SVASATO 3mm | 300-MA |
| DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTO MAGNETICO 460-N | 460-NDIST |
| DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 460-462 | 461-CSA |
| GUAINA IN ACCIAIO PLASTIFICATO NERA - 10 m | AG-10 |
| QUADRO DI CONTROLLO PER PORTE DI EMERGENZA CON TIMER | 2498-R |
| STAFFA A "Z" PER CONTROPLACCHE ELETTROMAGNETI DA 300 KG + STAFFA A "L" - ALLUMINIO ANODIZZATO | 300-K-STZ |
| STAFFA A "Z" PER CONTROPLACCA ELETTROMAGNETI DA 500 KG + STAFFA A "L" - ALLUMINIO ANODIZZATO | 500-K-STZ |