La serie 81000 SB 13,8Vcc di Eaton è costituita da alimentatori switching di alta qualità in contenitore metallico aventi correnti di uscita di 1,5A, 3A e 5A. Grazie alla tecnologia switching, sono caratterizzati da un’elevata efficienza e limitata dissipazione di calore.
Sono provvisti di protezione da sovraccarichi, inversione della polarità e cortocircuiti. I 4 LED indicano lo stato dell’alimentatore: alimentazione di rete (verde), batteria in carica (verde), batteria scarica (rosso), guasto (rosso). Tutti i LED sono ben visibili e comprensibili grazie alla etichetta affissa sulla porta. Sono ideali per sistemi di piccole e medie dimensioni in cui è necessaria una fonte alimentazione aggiuntiva. Nei sistemi di dimensioni più ampie, l’impiego di questi prodotti permette di evitare lunghi percorsi dei cavi di alimentazione, semplificando il cablaggio dell’impianto.
Le due dimensioni del contenitore rendono questo prodotto adatto ininstallazioni civili (versione piccola), ed industriali (versione grande). All’interno del contenitore grande è disponibile lo spazio per poter alloggiare espansioni, concentratori, giunzioni o qualunque tipo di scheda ausiliaria.
| UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SWITCHING IN BOX 13,8Vcc 1,5A - BOX GRANDE | 81215-SBG | |
| UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SWITCHING IN BOX 13,8Vcc 1,5A - BOX PICCOLO | 81215-SBP | |
| UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SWITCHING IN BOX 13,8Vcc 3A - BOX GRANDE | 81230-SBG | |
| UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SWITCHING IN BOX 13,8Vcc 5A - BOX GRANDE | 81250-SBG |