La serie 401 di contatti magnetici per montaggio superficiale a scomparsa è progettata specificamente per l’impiego nei sistemi anti-intrusione. I contatti magnetici 401 per montaggio superficiale a scomparsa possono essere montati su telai in alluminio, legno, pvc e ferro. Questi contatti sono particolarmente adatti agli infissi di tipo Vasistas, lo spessore minimo del contatto permette infatti l'installazione direttamente sul telaio interno dei serramenti dove è prevista una profondità di soli 4,5mm. Una volta chiuso, il contatto scompare nello spazio tra battente e telaio.
La parte reed contiene un’ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica bicomponente insieme ad un loop di tamper per ridurre la possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 per il contatto NC con magnete vicino e 2 per l'antimanomissione). Si fissa al serramento tramite viti.
Tutte le gamme di contatti magnetici di Eaton sono conformi alla normativa EN50131-2-6 per offrire prodotti di alta qualità.
Le diverse lunghezze del cavo assicurano di avere un prodotto in grado di rispondere ai requisiti del tuo progetto:
1,2m, 3m, 10m e 15m
| CONTATTO MAGNETICO PER MONTAGGIO SUPERFICIALE A SCOMPARSA - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 401-TF | |
| CONTATTO MAGNETICO PER MONTAGGIO SUPERFICIALE A SCOMPARSA - BIANCO - CAVO DA 3 METRI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 401-TF-3 | |
| CONTATTO MAGNETICO PER MONTAGGIO SUPERFICIALE A SCOMPARSA - MARRONE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 401-TF-M | |
| CONTATTO MAGNETICO PER MONTAGGIO SUPERFICIALE A SCOMPARSA - MARRONE - CAVO DA 3 M - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 401-TF-M-3 |