Scarica il documento () sui 20
Quadri per la distribuzione terminale

Centralini da incasso xComfort KLV

xComfort KLV è un centralino da incasso per pareti in muratura o in cartongesso, per applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Oltre all'ampia gamma centralini per la distribuzione dell'energia da 1 a 5 file progettati e approvati in conformità con le norme IEC/EN centralini multimediali e ibridi.

In combinazione con la gamma di dispositivi di commutazione e protezione modulari di Eaton e il nostro innovativo configuratore online, il sistema offre la soluzione perfetta per la distribuzione dell'energia in conformità con la normativa IEC/EN 61439-3 per i nuovi edifici e i progetti di ristrutturazione.

TIPO DI MONTAGGIO
montaggio a incasso in pareti in muratura o in cartongesso
FILE
Da 1 a 5
MODELLI DISPONIBILI
energy, multimedia e ibrido

Caratteristiche principali

Funzionalità importanti
Innovativo, facile da montare, semplicemente eccellente

  • Versione di grandi dimensioni a 5 file per un massimo di 60+10 unità modulari
  • Design della porta elegante e discreto, ultra piatto
  • Contatto rapido dei cavi grazie alla moderna tecnologia plug-in KSK
  • Elemento di compensazione 3D per correzioni orizzontali e verticali
  • Livella a bolla integrata per un allineamento preciso sulla parete
  • Versioni multimediale e ibrida con porta WiFi per una migliore connessione wireless

Apparecchi modulari - per offrire maggiore sicurezza, qualità e versatilità

Eaton offre una gamma completa di interruttori automatici di alta qualità che include tutto ciò di cui gli installatori hanno bisogno per una facile installazione o per l'espansione dei sistemi di distribuzione dell'energia. Grazie alla configurazione intelligente degli apparecchi contenuti nel centralino, il circuito di potenza può essere interrotto in modo sicuro in caso di guasto.

Quadri di distribuzione finali precablati - La tua libertà di scegliere!

Seleziona i dispositivi più adatti per il tuo progetto residenziale e commerciale di piccole dimensioni da un'ampia gamma di componenti standardizzati e di centralini. Eaton ti fornisce tutte le informazioni tecniche necessarie per verificare autonomamente il progetto in conformità con la norma IEC/EN 61439-3. In alternativa, è possibile scegliere un quadro di distribuzione finale precablato. In questo caso, Eaton fornirà tutta la documentazione rilevante, inclusa una verifica dettagliata del progetto. Concentrati sulle cose importanti e lascia che Eaton si occupi di tutto il resto.

Il rispetto delle normative è la nostra forza

Il centralino KLV soddisfa i requisiti delle norme IEC/EN 60670-24 e IEC/EN 62208 ed è quindi approvata per l’utilizzo in installazioni in bassa tensione in conformità con la normativa IEC/EN 61439-3.

Configuratore online - progetta le tue configurazioni personalizzate

La serie xComfort KLV e i nostri dispositivi di commutazione e protezione sono basati su un design modulare, in modo da poter assemblare qualsiasi combinazione necessaria. Oltre a una serie di quadri di distribuzione standard precablati, Eaton fornisce anche configurazioni personalizzate su richiesta. Se non sei ancora sicuro di quale tipo di quadro di distribuzione sia adatto a te, basta accedere al nostro configuratore.

Centralino per la distribuzione dell'energia

L'ultima generazione della nostra fortunata serie KLV ora offre ancora più flessibilità. Abbiamo ampliato la serie aggiungendo un nuovo centralino a 5 file, da incasso per pareti in muratura o cartongesso, con un massimo di 60 moduli (con 10 unità modulari aggiuntive di riserva), equipaggiati a loro volta di serie con morsetti a innesto KSK estensibili. Inoltre, i nuovi dispositivi offrono il 30% di spazio di cablaggio in più sul lato e un numero notevolmente più elevato di morsettiere per un ingresso ottimizzato dei cavi, senza dimenticare la nuova morsettiera N con tecnologia plug-in per il montaggio laterale all'interno della scatola da incasso o su una guida DIN. La gamma aggiornata offre inoltre la possibilità di montaggio in superficie APW. Grazie alla certificazione come quadro di distribuzione compatto in conformità con le normative IEC/EN 60670-24 (PD) e IEC/EN 62208, il centralino KLV a 5 file è la scelta ideale sia per i progetti piccoli che per quelli più grandi.

Centralino multimediale

La serie xComfort KLV è stata ampliata e ora include un centralino multimediale a 5 file disponibile anche con porte WiFi. Grazie al design speciale della sua porta, il centralino garantisce una connessione wireless migliore rispetto alle porte in metallo standard. Il centralino multimediale soddisfa i requisiti della norma IEC/EN 60670-24 per custodie destinate a scopi generali e IEC/EN 62208.

Centralino ibrido

Con vantaggi simili a quelli offerti dai centralini KLV per la distribuzione dell'energia e multimediali, la versione ibrida combina le funzioni di entrambi i modelli in un unico prodotto. Disponibile nelle versioni da 24 o 36 unità modulari per i dispositivi di commutazione e protezione, ogni custodia contiene un'unità funzionale separata con una piastra di montaggio micro-perforata per i dispositivi multimediali. Il centralino ibrido soddisfa i requisiti delle norme IEC/EN 60670-24 per custodie predefinite e IEC/EN 62208.

Opzioni per la consegna dei progetti

La serie xComfort KLV viene inoltre offerta sotto forma di pacchetto per la consegna dei progetti 4PR, nella versione a fase singola e a due fasi. Mentre il pacchetto a fase singola offre una configurazione standard con pannello incluso, il pacchetto a due fasi include porte standard/telai per porte opzionali con inserto WiFi e sistema di ventilazione.

Nuova serie xComfort KLV a 5 file

Scopri di più sulla serie xComfort KLV!

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche tecniche generali - xComfort KLV

Quadri di distribuzione dell'energia, vuoti

  • In Conformità alle norme IEC/EN 62208 e IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Grado di protezione: IP30 (IK05)
  • Classe di protezione II, completamente isolato (quadro di distribuzione energia)
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Materiale della custodia: polistirene
  • Materiale della porta/telaio: lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere
  • Colore: bianco RAL 9016
  • Guida DIN, lamiera d’acciaio zincato
  • Prova del filo incandescente 850 °C (versione per cartongesso), 650 °C (versione per pareti in muratura)

Quadri di distribuzione multimediale, vuoti

  • in conformità alle norme IEC/EN 62208 e IEC/EN 60670-24 (GP)
  • Grado di protezione: IP30 (IK05)
  • Classe di protezione II, completamente isolato (solo con dispositivi di classe II installati)
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Materiale della custodia: polistirene
  • Materiale della porta/telaio: lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere
  • Porta WiFi: lamiera d'acciaio con inserto speciale di plastica
  • Colore: bianco RAL 9016
  • Piastra di montaggio, lamiera d’acciaio zincata
  • Prova del filo incandescente 850 °C (versione per cartongesso), 650 °C (versione per pareti in muratura)

Quadri di distribuzione ibridi, vuoti

  • In Conformità alle norme IEC/EN 62208 e IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Unità funzionale per la distribuzione dell'energia: simile al quadro di distribuzione dell'energia
  • Unità funzionale per la distribuzione multimediale: simile al quadro di distribuzione multimediale
  • Materiale custodia: polistirene
  • Materiale porta/telaio: lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere con protezione dalla corrosione
  • Colore: bianco RAL 9016
  • Porta WiFi: lamiera d'acciaio con inserto speciale di plastica
  • Guida DIN, lamiera d’acciaio zincato
  • Prova del filo incandescente 850 °C (versione per cartongesso), 650 °C (versione per pareti in muratura)

Quadri di distribuzione terminale, precablati

  • Versione conforme agli standard IEC/EN 61439-3
  • Dotato dei componenti modulari di Eaton
  • Grado di protezione: IP30 (IK05)
  • Classe di protezione II, completamente isolato (quadro di distribuzione energia)
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: max. 63 A
  • Resistenza al cortocircuito: Icc < 10 kA
  • Materiale della custodia: polistirene
  • Materiale della porta/telaio: lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere
  • Colore: bianco RAL 9016
  • Guida DIN, lamiera d’acciaio zincato
  • Prova del filo incandescente 850 °C (versione per cartongesso), 650 °C (versione per pareti in muratura)