xComfort IKA è un centralino IP65 da parete per applicazioni residenziali, commerciali e industriali di piccole dimensioni. Oltre a un'ampia gamma di 12 misure (da 4 moduli a 72 moduli), i prodotti xComfort IKA sono progettati in conformità alla norma IEC/EN 62208 e IEC/EN 60670-24, perciò ideali per le applicazioni che richiedono la conformità alla norma IEC/EN 61439.
La serie comprende versioni in ABS e policarbonato di alta qualità, per offrire il quadro di distribuzione ideale per qualsiasi applicazione o situazione specifica.
Grazie all'alto grado di protezione (IP65), alle guarnizioni schiumate e al design robusto degli involucri, è garantito un funzionamento sicuro delle apparecchiature. Questi prodotti sono tipicamente utilizzati in applicazioni dove sono richiesti sia un elevato grado di protezione che una protezione permanente contro la corrosione, per esempio in impianti fotovoltaici, garage, stazioni sciistiche o serre, così come in applicazioni esposte a polvere e particelle fini, come falegnamerie, officine e fattorie.
In combinazione con l'affermata gamma di apparecchi di protezione modulari di Eaton e il nostro innovativo configuratore online xWired, la serie offre la soluzione perfetta per i quadri di distribuzione di energia in accordo alla norma IEC/EN 61439-3.
Innovativo, facile da montare, semplicemente eccellente
xComfort IKA a 4 file: La nuova gamma che ospita un numero maggiore di moduli!
La gamma IKA ha aggiunto due nuove varianti a 4 file per una capacità e una flessibilità ancora maggiori!
La gamma offre ingressi cavi ottimizzati, morsetti a vite N/PE, guide DIN regolabili e ampio spazio per il cablaggio e spazio per le unità da 48 e 72 moduli.
Massima compattezza per l’adattabilità a qualsiasi applicazione!
Capacità migliorata – Ampio spazio di installazione per tutti i tuoi interruttori!
Versione conforme a IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Parte 301 |
Grado di protezione: IP65 & IK03 |
Classe di isolamento: II, isolamento totale |
Tensione di isolamento 1000 V AC; 1500 DC |
Materiale custodia: policarbonato o ABS |
Materiale porta: policarbonato |
Colore: RAL 7035 grigio con porta trasparente |
Guida DIN: lamina d’acciaio zincato |
Prova al filo incandescente 850 °C (policarbonato); 650 °C (ABS) |
Per informazioni più dettagliate vai sul catalogo on-line |
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.