Scarica il documento () sui 20
Quadri per la distribuzione terminale

Quadretti serie BF fino a 160A

Il quadro di distribuzione xComfort BF si distingue per il suo design piatto. Questa serie di quadri compatti è disponibile in versione con montaggio in superficie o a incasso/incasso su cartongesso ed è adatta sia alle applicazioni residenziali che industriali.

La gamma xComfort BF è conforme ai requisiti della norma EN62208 ed è composta da un’ampia varietà di quadretti a partire da 2 fino a 7 file e spazio da 48 a 231 moduli. Inoltre, il telaio con guide DIN può essere completamente rimosso per facilitare il cablaggio degli apparecchi. Tutti i pannelli sono realizzati in solida lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere poliestere, sono disponibili in due colori (bianco RAL 9016 o grigio RAL 7035) e dotati di una porta cieca o trasparente.

Utilizzando il software online “Configurator” di Eaton, potrai personalizzare il tuo sistema scegliendo tra una varietà di colori, porte, configurazioni e apparecchi di sezionamento e protezione.

Design multipli
3 configurazioni d’installazione tra le quali scegliere
Da 2 a 7 file
Fino a 231 unità modulari
Efficiente gestione dello spazio di cablaggio
Interdistanza della guida DIN 150 mm

Caratteristiche principali

Innovativo, intuitivo e funzionale.

  • Interasse guide DIN di 150mm (ideale per cablaggio con sbarrette)
  • Fino a 44 mm di spazio in profondità sotto la guida DIN per facilitare il passaggio cavi.
  • Conforme alle norme IEC/EN 61439-1/-3 e EN 62208
  • Gradi di protezione IP30/IK08 o IP41 (con kit di isolamento speciale)
  • Protezione classe I (messa a terra)
  • Le versioni compatte con una profondità di soli 100 mm consentono l'installazione in quasi tutti i tipi di pareti
  • Disponibile in versione speciale multimedia (design con soli 2 passaggi)

Scheda multimedia xComfort BF

La gamma xComfort BF include un quadro di distribuzione multimediale da 2 a 5 file con piastra di montaggio e porta trasparente, in grado di garantire una connessione wireless significativamente migliorata rispetto ai quadri con porta in metallo. Il quadro di distribuzione multimediale soddisfa tutti i requisiti della norma IEC/EN 62208 ed è disponibile sia in versione con montaggio a incasso/a incasso su cartongesso.

xComfort BF-U-3S: Una nuova gamma con più possibilità di personalizzazione!

La gamma BF è stata integrata con quadri di distribuzione a 7 file sia strette che ampie, per offrire una flessibilità ancora maggiore! Offre ingressi cavi ottimizzati, morsetti a vite N/PE, morsetti aggiuntivi sul lato posteriore del pannello e capacità da 48 a 231 unità modulari.

Design sottile - 

Massima compattezza per l’adattabilità a qualsiasi applicazione!

Spaziosa –

spazio di installazione per tutti i tuoi interruttori!

  • 24 moduli per per fila
  • Da 2 a 7 file
xComfort BF 24 MU 2-7 row versions
  • 33 moduli per per fila
  • Da 4 a 7 file
xComfort BF 33 MU 4-7 row versions

Panoramica sui modelli xComfort BF

xComfort BF OT 5 Drawing

BF-O (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Installazione a parete, RAL 9016/RAL 7035
  • Profondità di montaggio: 140 mm
  • Cassa monoblocco con telaio guide DIN rimovibile
  • Disponibili con porte trasparenti e non trasparenti
  • Fissaggio porta con chiusura standard o con chiusura Profi+
  • Ingresso cavi attraverso flangia 2K (dall’alto) e pressacavi (dal basso)
  • Il telaio guide DIN può essere modificato per l’installazione di piastre di montaggio
  • Disponibili versioni con diversi morsetti di parallelo di N/PE
spacer
xComfort BF UT-5 Drawing

BF-U (IP30, IK07/IK08)

  • installazione da incasso, RAL 9016 / RAL 7035
  • Profondità di montaggio: 127 mm
  • Cassa monoblocco con telaio guide DIN rimovibile
  • Disponibili con porte trasparenti e non trasparenti
  • Chiusura standard della porta
  • Ingresso cavi con aree pretranciate multiple sulla parte superiore e inferiore
  • Il telaio guide DIN può essere modificato per l’installazione di piastre di montaggio
  • Disponibili versioni con diversi morsetti di parallelo di N/PE
xComfort BF UT 2S 5 Drawing

BF-U-2S (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Installazione da incasso in parete in muratura o cartogesso, RAL 9016
  • Profondità di montaggio: 100 mm
  • Soluzione con cassa da incasso separata dal telaio di montaggio e cornice
  • Disponibili con porte trasparenti e non trasparenti
  • Fissaggio porta con chiusura standard o con chiusura Profi+
  • Ingresso cavi con aree pretranciate multiple sulla parte superiore e in inferiore
  • Disponibili anche versioni con accessori di montaggio per dispositivi multimediali
  • Configurazione con numero fisso di morsetti di parallelo di N/PE
xComfort BF-U-3S-5 drawing

BF-U-3S (IP30, IK08)

  • Installazione da incasso in parete in muratura o cartogesso, RAL 9016
  • Profondità di montaggio: 125 mm
  • Soluzione per montaggio in 3 step grazie alla possibilità di separare rispettivamente scatola di installazione a parete + telaio guide DIN + profilo e porta
  • Porta bianca in acciaio non trasparente; porta multimedia disponibile come accessorio
  • Bloccaggio della porta con chiave disponibile come accessorio
  • Opzioni di ingresso cavi preforati sul lato superiore e inferiore
  • Possibilità di accorciare l’inserto della guida DIN per l’utilizzo con piastra di montaggio (disponibile come accessorio)
  • Configurazione morsetti N/PE fissi + morsetti N aggiuntivi montati lateralmente
spacer

Apparecchi modulari - per offrire maggiore sicurezza, qualità e versatilità

Eaton offre una gamma completa di interruttori automatici di alta qualità che include tutto ciò di cui gli installatori hanno bisogno per una facile installazione o per l'espansione dei sistemi di distribuzione dell'energia. Grazie alla struttura del quadro ben progettata, il circuito di potenza può essere sezionato in modo sicuro in caso di guasto.

Quadri di distribuzione finali precablati - La tua libertà di scegliere!

Seleziona i dispositivi più adatti per il tuo progetto residenziale e commerciale di piccole dimensioni da un'ampia gamma di componenti standardizzati e di centralini. Eaton ti fornisce tutte le informazioni tecniche necessarie per verificare autonomamente il progetto in conformità con la norma IEC/EN 61439-3. In alternativa, è possibile scegliere un quadro di distribuzione finale precablato. In questo caso, Eaton fornirà tutta la documentazione rilevante, inclusa una verifica dettagliata del progetto. Concentrati sulle cose importanti e lascia che Eaton si occupi di tutto il resto.

Configuratore online - progetta le tue configurazioni personalizzate

La serie xComfort BF e i nostri dispositivi di sezionamento e protezione sono basati su un design modulare, per offrire la possibilità di assemblare qualsiasi combinazione. Oltre a una serie di quadri di distribuzione standard precablati, Eaton fornisce anche configurazioni personalizzate su richiesta. Se non sei ancora sicuro di quale tipo di quadro di distribuzione sia adatto a te, basta accedere al nostro configuratore.

Upgrade IP41 per una maggiore protezione

Il kit IP41 è stato progettato per aumentare la protezione dall’ingresso intorno alle parti conduttive (IP4X, fili/viti > 1 mm) e la protezione contro il gocciolamento verticale di acqua (IPX1). È adatto all’uso con tutti i gruppi a parete (BF-O) e a incasso/parete cava (BF-U-2S..., tipo E) e offre una protezione migliorata in ambienti difficili.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link