Scarica il documento () sui 20
Pannelli operatore (HMI) e PC industriali

PC industriale XP500

Con l’aggiunta dei PC industriali touch-screen XP500 della serie Moeller , Eaton è in grado di espandere la propria gamma completa di dispositivi HMI ad alte prestazioni. XP500 trasferisce la facilità di utilizzo tipica di smartphone e tablet al settore industriale. Il pannello touch offre ai produttori di macchine e agli integratori di sistema la massima versatilità. grazie alla combinazione tra tecnologia all’avanguardia, interfaccia intuitiva multi-touch e design moderno e sicuro.

Funzionamento intuitivo:
Display multi-touch
Design a bassa manutenzione
Superficie antiriflesso in vetro temperato
Sicuro:
La modalità protezione impedisce gli accessi non autorizzati

Caratteristiche principali

  • Tecnologia touch capacitiva
  • Multi-touch screen con possibilità di utilizzo con più dita
  • Sistema operativo Windows Embedded Standard 7
  • Software GALILEO preinstallato o licenza per Visual Designer runtime disponibile
  • 1 o 2 interfacce Ethernet
  • Vetro temperato con rivestimento antiriflesso e custodia in alluminio pressofuso
  • Design moderno per impieghi nei quali è richiesto un alto livello di pulizia (basso accumulo di sporcizia)
  • Certificazioni: UL, DNV-GL, ATEX zone 22, category 3D

Controllo dei gesti intuitivo

La tecnologia PCT (projected capacitive touch) permette un utilizzo intuitivo multi-touch (usando più dita o entrambe le mani). Allo stesso modo di qualsiasi touchpad o smartphone, gli operatori potranno utilizzare due dita per lo zoom e lo scorrimento del display e per navigare tra gli elementi e i documenti nel sistema. I sensori ad alta precisione prevengono errori di utilizzo o avviamenti delle macchine accidentali. Le funzioni fondamentali possono essere attivate premendo campi di controllo multipli in una sola volta, caratteristica che offre una maggiore sicurezza di sistema se confrontata con il funzionamento dei pannelli single-touch.

Connessione semplificata

Oltre alle interfacce Ethernet e USB, i dispositivi XP500 sono dotati di un’interfaccia RS232 e RS485 per facilitare la connessione con sistemi di controllo standard. La scheda grafica AMD 1.65 GHz dual-core CPU con Radeon HD integrato, offre un’alta capacità di elaborazione e una grafica di alta qualità.

Un design robusto e accattivante

L’aspetto snello e moderno, reso anche migliore dallo schermo antiriflesso, è soltanto una delle tante caratteristiche distintive della serie XP500 La linea semplice e pulita del dispositivo è una priorità principale. Questo può essere garantito grazie allo schermo liscio e antiriflesso, prodotto in vetro temperato senza nessuno spazio di incasso o bordo esposto. Il dispositivo non teme perciò nemmeno il più potente dei detergenti. Inoltre il vetro dello schermo è antigraffio. L’alto grado di protezione rende il dispositivo di ideale utilizzo in ambienti con condizioni difficili.

Un sistema accessibile ma sicuro

Il dispositivo funziona con Windows Embedded Standard 7. Questo rende possibile la compatibilità con molti tipi di applicazioni software e con i software di visualizzazione di Eaton. La modalità protezione protegge il sistema da accessi non autorizzati o modifiche. Questo permette una maggiore affidabilità del sistema e riduce i tempi per il riavvio.

Software intuitivo per la visualizzazione GALILEO

Il software HMI Galileo di Eaton offre un ambiente di visulaizzazione di alto livello e facile da utilizzare. Nel GALILEO Open Bundle, i dispositivi XP500 sono dotati della licenza GALILEO Open Runtime.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link