Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Programmable logic controllers (PLCs) and I/O systems

Controllore logico programmabile di sicurezza modulare XN Safety

XN Safety® è un sistema modulare di Eaton, comprendente un controllore logico programmabile (PLC) e moduli di ingresso/uscita (I/O) di sicurezza, che fornisce una soluzione conveniente per le applicazioni di sicurezza di bassa o media complessità. Con il suo design compatto, la facilità di installazione e l'integrazione ottimale, XN Safety rappresenta una soluzione versatile e modulare per le applicazioni che richiedono sicurezza operativa. I dispositivi XN Safety elaborano i segnali relativi alla sicurezza provenienti da componenti come pulsanti di arresto di emergenza e griglie ottiche, supportando il controllo, il funzionamento e la diagnostica dei sistemi di sicurezza nella produzione meccanizzata. Inoltre, possono essere integrati con facilità nei PLC XC e nel portfolio di I/O XN300 di Eaton già in uso. 

DESIGN SALVASPAZIO
Ingombro compatto nel quadro elettrico
INSTALLAZIONE SEMPLICE
Morsetti a innesto per un cablaggio rapido e senza attrezzi
SICUREZZA PROGRAMMABILE
Massima flessibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema modulare con controllore logico programmabile (PLC) e moduli di ingresso/uscita (I/O) di sicurezza

  • Utilizzabile come soluzione di sicurezza indipendente o in combinazione con PLC XC100/200/300 locali

    e/o in combinazione con il sistema I/O XN300

  • Cablaggio facile e rapido con la tecnologia di innesto frontale

  • Supporta fino a 16 moduli I/O di sicurezza

  • Programmazione semplificata con XN Safety Designer

 

 

Sicuro. Maggiore sicurezza.

XN Safety. 

Guarda il video per scoprire come XN Safety può elevare i tuoi standard di sicurezza!

Massima flessibilità e integrazione perfetta

XN Safety PLC XS-102 permette una logica di sicurezza flessibile, offrendo un’ampia varietà di blocchi funzione certificati per qualsiasi applicazione. Semplifica l’installazione e riduce i tempi di configurazione grazie al design compatto e al cablaggio senza attrezzi. Può essere utilizzato come PLC di sicurezza autonomo per applicazioni a bassa complessità, ma anche perfettamente integrato con un PLC XC per esigenze più avanzate. Utilizzando un gateway XN300, può anche essere integrato in remoto con qualsiasi PLC tramite bus di campo/Ethernet. Entrambe le opzioni consentono lo scambio di dati non critici per la sicurezza con il PLC standard. Per i nostri componenti vengono forniti valori caratteristici completi relativi alla sicurezza in formato Sistema e VDMA-XML, che facilitano l'accesso e l'utilizzo di informazioni essenziali sulla sicurezza.

Automazione personalizzabile

Grazie alla flessibilità e alla scalabilità senza pari, i moduli slice I/O XN Safety consentono agli utenti di creare soluzioni di automazione personalizzate. Il portafoglio comprende moduli I/O digitali e analogici, inclusi moduli di uscita a relè e ingressi per encoder. Integrandosi perfettamente con il PLC XN Safety XS-102, questi moduli forniscono un sistema di controllo di sicurezza modulare e coesivo. Il design modulare, che supporta fino a 16 slices di I/O, consente una facile espansione e lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni. La compatibilità con il sistema I/O XN300 di Eaton mantiene un design uniforme e attraente in tutta la configurazione di automazione.

Programmazione intuitiva

Il software XN Safety Designer consente di programmare, configurare e diagnosticare in modo semplice e intuitivo il sistema XN Safety. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, la programmazione è semplice ed efficiente. Includendo tutti i blocchi funzione di sicurezza e supportando il monitoraggio e il debug online, il software consente anche una messa in servizio rapida ed efficiente. Per maggiore comodità, XN Safety Designer è disponibile per il download gratuito.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link