Scarica il documento () sui 20
Programmable logic controllers (PLCs) and I/O systems

Sistema XI/ON I/O

Il sistema XI/ON I/O di Eaton offre la massima flessibilità per offrire soluzioni personalizzate attraverso l’elaborazione tramite segnale remoto. Grazie al design modulare l’installazione del sistema risulta facile e veloce. Il sistema compatto XI/ON può essere utilizzato all’interno di una vasta gamma di applicazioni. La gamma completa di accessori per il sistema I/O comprende gateway, moduli a blocco e moduli slice che possono essere utilizzati per assemblare il numero esatto di canali richiesti. Questo rende possibile l’ottimizzazione del processo di acquisizione. Inoltre l’utilizzo della codificazione cromatica nei moduli slice semplifica l’assegnazione degli ingressi e delle uscite all’interno del pannello di controllo. 

 
Installazione e sostituzione semplificati:
Moduli con montaggio ad innesto - installazione senza utilizzo di utensili
Può essere utilizzato con qualsiasi BUS:
Compatibile con un’ampia gamma di sistemi fieldbus
Alta densità di canale:
Fino a 16 DI/DO in 12.5 mm di spessore

Caratteristiche principali

  • Ampia possibilità di espansione modulare
  • Design compatto
  • Accessoristica completa
  • Diagnostica approfondita
  • Facile utilizzo 
 

Opzioni di comunicazione complete

I gateway XI/ON supportano i sistemi fieldbus CANopen, Profibus-DP, DeviceNet e Ethernet. Il sistema può inoltre essere collegato a un’ampia varietà di controllori, indipendentemente dal tipo di BUS.

Versatilità nelle applicazioni

Le opzioni di configurazione dei moduli XI/ON permettono agli utenti di adattare il sistema I/O alle proprie necessità. Questo tipo di flessibilità rende possibile l’utilizzo del sisitema all’interno di un’ampia gamma di applicazioni. Grazie al collegamento ad innesto, l’installazione del modulo risulta facile e veloce. Questo permette la rapida sostituzione dei moduli (hot-swap). Il cablaggio di base del modulo viene installato attrraverso morsetti a vite o morsetti a molla.

Gamma prodotti completa

La completa gamma di prodotti XI/ON comprende gateway, moduli a blocchi e moduli slice che possono essere semplicemente collegati ad innesto nel modulo base. Il numero di canali disponibile per i vari moduli va da 1 a 32. E’ inoltre disponibile un’ampia varietà di moduli sia analogici che digitali.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link