Scarica il documento () sui 20
Switch-Disconnectors and cam switches

Commutatori a camme T e sezionatori di potenza P

Resistenti e compatti, gli interruttori rotativi T e i sezionatori P ad alte prestazioni di Eaton vengono impiegati in applicazioni industriali, commerciali e nell'ambito dell'ingegneria edilizia. I dieci tipi di interruttore di base (TM, T0, T3, T5,T5B, T6, T8, P1, P3 e P5) sono disponibili con quattro diverse opzioni di montaggio (a vista, da incasso, sul retro e su quadro di installazione e distribuzione). Sono selezionabili e configurabili in diverse sequenze di contatti.
Grado di protezione
IP65
Tensione nominale
690 V AC
Corrente nominale
Fino a 315 A

Configurazioni personalizzate

I commutatori a camme T di Eaton sono liberamente personalizzabili in base all'applicazione.

Accessori disponibili

I commutatori a camme T e i sezionatori di potenza P di Eaton sono disponibili con alberi prolunga di diverse lunghezze, maniglie con colori - e dunque funzioni - differenti e diversi altri accessori.

Schermatura EMC

I sezionatori T0, P1 e P3 in custodia di Eaton sono disponibili in versione con schermatura EMC in acciaio integrata nella custodia.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link