Scarica il documento () sui 20
DC switching

Sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici SOL30/SOL30X

Grazie i sezionatori per vigili del fuoco Moeller series  di Eaton, potrai sfruttare l’energia solare in modo sicuro ed efficiente. In caso di incendio la tensione in DC fino a 1.000 V continuerà ad essere presente all'interno dei moduli e dei cavi, anche in caso di azionamento dell’inverter, rendendo quasi impossibile l’intervento dei vigili del fuoco. I sezionatori per vigili del fuoco garantiscono la sicurezza degli operatori rendendo possibile la disconnessione dei cavi che collegano i moduli solari e l’inverter attraverso un pulsante, sia direttamente in loco che tramite la rete elettrica locale.

Disconnessione automatica
Bobina di apertura di minima tensione
Temperatura d’esercizio:
da -25 °C a +60 °C

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di esercizio 1000 V
  • Corrente nominale di esercizio di ciascun sezionatore: 30 A
  • Categoria d'impiego: DC-21A
  • Corrente nominale di esercizio Ie: 30 A
  • Sgancio a distanza tramite sganciatore di minima tensione integrato: 230 V, 50 Hz
  • Precablato per la connessione
  • Segnalazione dello stato di commutazione tramite contatti ausiliari (1 N/A and 1 N/C)
  • Apparecchio per la compensazione della pressione
  • Diversi tipi di connettori disponibili: Pressacavi metrici o MC4
  • Resistenza interna di ciascun sezionatore di carico:7 mΩ

Semplice interruzione dell’alimentazione tramite un pulsante

È necessario installare il sezionatore per vigili del fuoco lungo il cavo CC nelle immediate vicinanze dei moduli FV. Non appena il luogo dell’incendio viene disconnesso dalla rete di alimentazione locale o il sistema FV viene disattivato localmente, lo sganciatore di minima tensione all'interno del sezionatore per i vigili del fuoco disattiverà automaticamente i moduli FV.

SOL30-SAFETY

Per piccoli sistemi fotovoltaici con una o due stringhe identiche, è ideale l’utilizzo della versione di base del collaudato sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici di Eaton. Con una capacità di portata di 30 A a 1.000 V CC è in grado di commutare qualsiasi tipo di modulo standard.

SOL30-SAFETY

Per i sistemi fotovoltaici composti da numerose stringhe, Eaton offre sezionatori per vigili del fuoco precablati che combinano 2, 3, 4 or 6 sezionatori all'interno di un unica custodia. Diversamente da quello che avviene con le cassette di derivazione del generatore, le singole stringhe non sono collegate in parallelo ma possono essere collegate separatamente all’inverter. Questo permette l’utilizzo di tracker MPP multipli e aiuta ad ottimizzare le prestazioni dell’inverter.

Semplice e sicuro

I sezionatori di sicurezza per impianti fotovoltaici sono disponibili con pressacavi metrici o MC4. Per i dispositivi con pressacavi, tutti i cavi sono collegati tramite morsetti. Il risultato è un’installazione facile e veloce. La custodia con grado di protezione IP65 e l’apparecchio per la compensazione di pressione rendono i sezionatori ideali per l’utilizzo all'esterno.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link