Scarica il documento () sui 20
Pulsanti e colonnine di segnalazione

Colonnine di segnalazione compatte SLC

Le colonnine di segnalazione compatte di Eaton forniscono tutte le funzionalità standard di un dispositivo di segnalazione, ma in un design più compatto. Questo design include un modulo acustico completamente integrato e una classe di isolamento elevata, rendendo l’articolo adatto a una vasta gamma di applicazioni.
Grado di protezione
IP66, NEMA 4X
Segnalatore acustico:
Segnalazione acustica opzionale (>70db)
Tensione di alimentazione
24V, 120V e 230V

Caratteristiche principali

  • Diametro: 61 mm
  • 3 colori standard (rosso, giallo, verde)
  • 3 diverse opzioni di montaggio
  • Tensione di alimentazione: 24V, 120V e 230V
  • Collegamento tramite morsetti push-in (o connettore M12, per il modello specifico)
  • Involucro color antracite
  • Ordinazione semplice 

Tre diverse opzioni di montaggio

Montaggio standard con base 100 mm
eaton-stack-light-compact-standard-mounting-new
Montaggio a parete 
eaton-stack-light-compact-wall-mounting-new
Montaggio con fissaggio in foro diametro 22 mm
eaton-stack-light-compact-hole-mounting
Nelle versioni per montaggio standard o a parete, i collegamenti sono tramite morsetti push-in. Questi permettono una messa in opera della colonnina di segnalazione comoda ed efficiente.  Offrono infatti diversi vantaggi, tra i quali un cablaggio semplice e rapido e una connessione affidabile e sicura nel tempo. 
Nella versione per fissaggio in foro standard di diametro 22 mm, il collegamento è con connettore M12, il massimo della rapidità.

Elementi luminosi a LED, semplici e intuitivi

I tre elementi luminosi a LED rosso, giallo e verde sono intuitivi, in quanto universalmente riconosciuti come segnali di stop, attenzione e di funzionamento regolare. Per poter essere correttamente interpretati, non richiedono alcuna specifica formazione.

Segnalazione semplice ma anche versatile

Le colonnine di segnalazione compatte SLC sono pensate per migliorare la segnalazione - e quindi la funzionalità - in macchine, nastri trasportatori e altri sistemi logistici a bassa complessità. Sono inoltre ideali per segnalazioni all’interno di strutture affollate come i centri commerciali, gli aereoporti e i supermercati.

Robuste e sicure

Le colonnine di segnalazione compatte SLC hanno un grado di protezione IP66, per cui possono essere utilizzate in modo sicuro anche in ambienti polverosi e umidi.

Configurazione facile

Il configuratore ti supporterà in modo semplice nel selezionare e combinare le colonnine di segnalazione che ti servono in pochi passi!
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link