Scarica il documento () sui 20
Relè e temporizzatori

Relé di sicurezza ESR5

I relé di sicurezza elettronici ESR5 della serie  Moeller di Eaton garantiscono il monitoraggio affidabile dei circuiti che implementano le funzioni di sicurezza, quali: arresto d’emergenza, barriere di sicurezza, barriere fotoelettriche. Attivano i dispositivi per il raggiungimento di uno stato sicuro in caso d’emergenza. Nonostante le loro dimensioni ridotte, i relé di sicurezza soddisfano gli standard più elevati.

Approvazioni:
TÜV Rheinland, UL/cUL, CSA

Caratteristiche principali

Parametri di sicurezza: 

  • Performance level PLe secondo UNI EN ISO 13849-1
  • SIL CL 3 secondo IEC 62061
  • Fino a 5 circuiti di abilitazione e a 2 contatti di segnalazione
  • Approvazioni: TÜV Rheinland, UL/cUL e CSA

Monitoraggio sicuro dei circuiti di arresto d’emergenza

La funzione dei relé di sicurezza è quella di monitorare i circuiti di sicurezza e di abilitare i circuiti di comando e controllo in assenza di situazioni a rischio In presenza di situazioni a rischio, o qualora i relé di sicurezza vengano attivati, i circuiti di comando e controllo vengono disabilitati.

Monitoraggio di ripari mobili

Un’altra importante funzione di sicurezza è il monitoraggio di barriere e ripari mobili. Nel controllare il riavviamento del macchinario dopo l’intervento di una funzione di sicurezza, i relé di sicurezza possono essere utilizzati anche per realizzare riavviamenti automatici Questo permette di ridurre i tempi di ciclo nei processi produttivi, senza comprometterne la sicurezza.

Funzioni di sicurezza ESR5

I dispositivi offrono le seguenti funzioni di sicurezza: arresto d’emergenza, monitoraggio di ripari mobili, monitoraggio di aree pericolose, comando a due mani. Possono essere espansi con circuiti di abilitazione aggiuntivi, istantanei, ovvero ritardati.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link