Scarica il documento () sui 20
Alimentatori

Alimentatori PSG

Gli alimentatori PSG sono la soluzione ideale per le applicazioni DC da 24 V. I morsetti di collegamento con protezione per le dita IP20 rendono i dispositivi particolarmente sicuri, la loro capacità di corto circuito e di sovraccarico assicurano un’alimentazione affidabile, le loro custodie compatte permettono di risparmiare spazio e costi nella tua applicazione. 

 
Prestazioni elevate:
Power boost del 150% per max. 5 secondi
Dispositivo di sicurezza per le dita:
Morsetti IP20
Massima flessibilità:
adatto per il funzionamento a temperature comprese tra -25 °C e +80 °C

Caratteristiche principali

  • Gamma di tensione in uscita regolabile per l’adattamento perfetto alla tua applicazione
  • Protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi per garantire un'alimentazione affidabile
  • Custodie in alluminio e in plastica
  • Alimentazione NEC Classe II
  • Display LED DC 
 

Alimentazione affidabile

Con correnti di uscita comprese tra 1 A e 40 A, i dispositivi mono e trifase PSG sono in grado di alimentare macchinari e sistemi con requisiti di potenza sia bassi che elevati. Oltre all'ampia gamma di ingressi e approvazioni per l'uso globale, i dispositivi si distinguono per l’elevato grado di efficienza e per l'ampia gamma di temperature. I morsetti IP20 con protezione per le dita, che nel caso dei dispositivi monofase possono essere innestati in maniera semplice, rendono gli alimentatori PSG la soluzione perfetta per le applicazioni 24 V DC.

La serie Moeller di Eaton —100 anni di esperienza

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller di Eaton offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link