Scarica il documento () sui 20
Interruttori protettori e relè termici

MSFS Motor-Starter Feeder System

MSFS - sistema di alimentazione per avviatori combinati della serie Moeller di Eaton - sempifica e rende sicura la distribuzione elettrica all’interno del quadro, fino a 125 A. Grazie al design modulare con tecnologia ad innesto rapido, integrare MSFS all’interno di un equipaggiamento elettrico di macchina risulta semplice ed intuitivo. Sistema “Out-of-the-box”! - L’installazione di MSFS all’interno del quadro è semplice, rapida e sicura.

Sicuro:
protezione IP20 contro i contatti diretti
Versatile:
il modulo di alimentazione e gli adattatori possono essere posizionati liberamente
Semplice:
Utilizzo immediato “out-of-the-box”

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio In = 125 A
  • Per avviatori diretti, teleinvertitori e soft-starter DS7 fino a 32A.
  • IP20 - A prova di contatti accidentali
  • Due moduli base: 225 mm per fino a 4 avviatori e 405 mm per fino a 8 avviatori
  • Modulo di alimentazione con morsetti con tecnologia push-lock
  • Certificazione IEC e approvazione UL

Collegamento plug-in = Installazione facile

La tecnologia plug-in garantisce il contatto immediato non appena gli adattatori vengono innestati nel modulo base. Nessuna necessità di impegnative attività di cablaggio dei componenti singoli, con un notevole risparmio di tempo. Le tue macchine e i tuoi sistemi sono immediatamente pronti per funzionare.

Ingombro ridotto e grande libertà di combinabilità

I componenti plug-in possono essere montati in una posizione qualsiasi del modulo di base. Ogni necessità di modifica di macchine e sistemi può essere soddisfatta senza grandi sforzi.

Sicurezza garantita - Grado di protezione IP20

La sicurezza del personale impiegato nell’utilizzo di apparecchiature elettriche è di fondamentale importanza. Il rivestimento integrato scherma le parti in tensione del sistema e previene qualsiasi contatto accidentale.

La serie Moeller di Eaton — Una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.

Motor Starter Feeder System MSFS

Il Motor Starter Feeder System MSFS per combinazioni partenza motore è la giusta soluzione per sistemi di distribuzione fino a 125 A

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link