Scarica il documento () sui 20
Ritirato dalla produzione
Programmable logic controllers (PLCs) and I/O systems

Display multifunzione MFD-Titan

Il display multifunzione MFD-Titan della serie Moeller di Eaton unisce le caratteristiche di easy800 e la semplicità di visualizzazoine in un solo dispositivo. Offre la possibilità di visualizzare, gestire, controllare e comunicare, tutto all’interno di un unico dispositivo. Le password personalizzabili e le molteplici opzioni di programmazione facilitano l’implementazione di design personalizzati.

Funzionalità:
Utilizzo fino a una distanza di 5 metri
Risparmia tempo:
Installazione “plug and play” senza necessita di utensili
Design personalizzato:
9 chiavi di programmazione e possibilità di personalizzazione

Caratteristiche principali

  • Installazione facile e veloce tramite fori di fissaggio standard da 22,5 mm
  • Fino a 166 I/O
  • Moduli I/O per una misurazione della temperatura diretta (Pt100 / Ni1000)
  • Incisioni al laser personalizzate del frontale, ad esempio per indoicare il nome o il logo della tua azienda
  • Espansioni digitali o analogiche
  • Comunicazione easyNet integrata (fino a 8 dispositivi – fino a 1,000 m)
  • Possibilità di connessione a tutti i sistemi fieldbus (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, As-i) e Ethernet (programmazione e funzionalità OPC)
  • Display retroilluminato (4 x 16 caratteri) per messaggi di testo, bitmap, bar graph, immissione/visualizzazione dati
  • Adattore Bluetooth disponibile

Opzioni di visualizzazione versatili

MFD-Titan è in grado di visualizzare testi, grafici, bitmap e molti altri tipi di formati di informazioni. MFD-Titan semplifica l’immissione e la visualizzazione dei dati, rende possibile l’implemetazione di menu di controllo e il riconoscimento di messaggi di errore.

Design flessibile, facile installazione

Grazie al suo design modulare l’installazione dei dispositivi risulta facile e veloce. I dispositivi vengono assemblati a partire da moduli separati, i quali includono le unità di visualizzazione e di controllo, un adattatore, un modulo CPU e un modulo I/O. Questo rende possibile la combinazione dei componenti come desiderato.

Impostare la funzione di visualizzazione

Grazie allo screen editor di facile utlizzo all’interno di easySoft-Pro, la creazione di schermate per la visualizzazione risulta facile e veloce. Il software offre un’ampia varietà di elementi predefiniti per la creazione di schermate: oltre all’immissione e la visualizzazione dati possono essere inseriti e configurati anche messaggi di testo, messaggi d’errore, grafici e bitmap. La creazione dei menu di controllo non solo risulta facile, ma i pulsanti funzione possono anche essere assegnati individualmente.

Possibilità di personalizzazione tramite iscrizioni a laser

Così come nei dispositivi easyRelay e easyControl, MFD-Titan offre le opzioni di aggiunta di scritte al laser relative all’azienda o specifiche al progetto. Attraverso il nostro software gratuito label editor, l’utente sarà in grado di ceare velocemente i modelli desiderati. Il display/unità di controllo MFD-80(-B) è in grado di supportare scritte personalizzate relative ai tasti funzione e ai LED.

display "testo" remoto

Se utilizzato in combinazione con alimentatore MFD-CP4 / modulo CPU, MFD-80(-B) può funzionare come display di testo. Il sistema può inoltre essere collegato a un dispositivo easyRelay, easyControl or easySafety. Il display "testo" remoto può visualizzare testi o valori a una distanza fino a 5 metri dall’unità di base. Per questo motivo nessun cablaggio aggiuntivo è richiesto: grazie alla fubnzionalità “plug and play”, è necessario solamente un cavo di connesione tra l’unità di base e il display di testo.

La serie Moeller—100 anni di esperienza

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.

Display multifunzione MFD-Titan

Il display multifunzione MFD-Titan unisce le funzioni del relé di comando easy800 con opzioni di visulaizzazione semplificate

Caratteristiche
Scarica i link