Scarica il documento () sui 20
Safety Relays & Switches

Finecorsa LS Titan

I finecorsa LS Titan della serie Moeller di Eaton  garantiscono il rilevamento delle posizioni in modo sicuro, accurato e affidabile. Offrono un funzionamento sicuro e possono essere utlizzati in modo efficiente per qualsiasi applicazione. I finecorsa contribuiscono ad assicurare elevati standard di processo e una maggiore sicurezza del personale. Disponibili con un contatto NC e uno NA, oppure con 2 contatti NC. Inoltre tutti gli attuatori della serie LS-Titan possono essere ruotati di   4 x 90 gradi. L’installazione risulterà facile e veloce.

Trasferimento sicuro dei segnali:
IEC/EN 60 947-5-1 e IEC/EN 61 131-2
Potente ed efficiente:
fino a 6.000 cicli/ora
Monitoraggio e protezione affidabili:
Un alto livello di sicurezza per personale e processo

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione elevato: IP65 e IP66
  • Regolabili elettronicamente (LSE)
  • Contatti ad apertura positiva
  • Corse di lavoro: 0,5 ... 5,5 mm
  • Possibilità di realizzare varie tipologie circuitali
  • Installazione facile e versatilità di utilizzo

Finecorsa elettronici LSE-Titan

La possibilità di impostare il punto di commutazione permette la rilevazione precisa di ogni singola posizione. Le due uscite PNP - ad alta velocità e anti-rimbalzo - garantiscono il corretto funzionamento anche a frequenze di commutazione elevate. Questo garantisce di predefinire punti di commutazione in modo preciso e riproducibile.

Finecorsa LS Titan

I finecorsa LS Titan non richiedono manutenzione e offrono un collegamento elettrico stabile, a prova di vibrazioni, via morsetti a molla o a vite. Utilizzandoli in combinazione con gli elementi di comando della gamma RMQ Titan di Eaton, si potranno avere dispositivi di comando diversi, con nuove possibilità di applicazione. Sono disponibili in due versioni: con involucro metallico (LSM) o in materiale isolante (LS).

La serie Moeller di Eaton — una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, Eaton - con la Serie Moeller - offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link