Scarica il documento () sui 20
Contattori e partenze motore

Relè di potenza a stato solido HLR

I relè di potenza a stato solido di Eaton sono affidabili, reattivi e forniscono un’elevata accuratezza e precisione di commutazione. Installare i relè è semplice, rapido e sicuro. Grazie alle dimensioni compatte, permettono di risparmiare ulteriore spazio nel quadro, facendoti risparmiare. Poiché scevri da rumore elettrico e acustico, il loro funzionamento è silenzioso, il che li rende ideali per ambienti sensibili ai rumori, come uffici e ospedali. Poiché privi di parti in movimento, i relè di potenza a stato solido sono caratterizzati da una lunga durata, senza avere bisogno di regolare manutenzione. 

Sileziosi:
adatti ad ambienti sensibili al rumore
Compatti:
design salvaspazio
Efficienza energetica:
basso consumo di energia e bassa potenza assorbita

Caratteristiche principali

  • Nessuna usura: non ci sono parti meccaniche in movimento
  • Commutazioni veloci e con frequenza elevata: elevata accuratezza e precisione di commutazione
  • Resistenti ai fattori ambientali quali scosse, vibrazioni e presenza di gas e senza inceppamenti meccanici,
  • Bassissimo consumo di energia, in virtù della bassa potenza assorbita
  • Dispositivi con dissipatore integrato pronti all’uso (escluse le versioni hockey puck)
  • Indicatore di stato a LED
  • Approvazioni: CE,UL/CSA, EAC e parzialmente CCC

Dispositivi monofase con dissipatore integrato

I dispositivi monofase sono dotati di dissipatore per lo smaltimento del calore. Di conseguenza, non è necessario alcun dissipatore separato e i dispositivi sono pronti all’uso da subito. Grazie ad una larghezza di soli 17,8 mm, è possibile risparmiare fino al 25% di spazio. Grazie all’elevato valore di I²t, i relè possono essere protetti anche con interruttori automatici con caratteristica B da 16 A. Hanno controllo zero-crossing e varistore integrato, per la protezione dalle sovratensioni.

Dispositivi trifasi con dissipatore integrato

Questi relè sono progettati per commutare carichi trifasi, con un sistema di controllo su tutte le tre fasi. Con l’ausilio dell’indicatore a LED, è possibile monitorare lo stato di macchine e sistemi in maniera semplice, mentre il varistore integrato fornisce la protezione contro le sovratensioni.

Versione hockey puck, largh. 45 mm

Relè 1-polare - con design “hockey puck” largo 45 mm - e varistore integrato. Morsetti - e fissaggio - a vite. Rimuovendo (temporanemante) la protezione contro i contatti accidentali dele dita, possono essere collegati anche cavi con capicorda ad anello.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link