Scarica il documento () sui 20
Programming & monitoring software

Software GALILEO

Il software di visualizzazione GALILEO sviluppato da Eaton è un potente strumento di realizzazione di progetti grafici adatto a tutti i dispositivi HMI serie XV e PC industriali. È di facile utilizzo e rende possibile la creazione di funzioni operative intuitive. Le applicazioni create con GALILEO possono essere utilizzate all’interno di svariati settori industriali. GALILEO offre funzionalità particolarmente utili per costruttori di macchine a livello mondiale, come ad esempio le tastiere specifiche per ogni lingua e la possibilità di cambiare lingua e unità di misura durante il normale funzionamento. Inoltre GALILEO può essere utilizzato per la visualizzazione sia via web che in locale, così come nelle operazioni che prevedono l’utilizzo di macchine mobili.

Pianificazione del progetto efficiente:
Interfaccia software di semplice utilizzo
Visualizzazione flessibile:
Visualizzazione sia locale che web-based
Concetto della serie Time-saving:
È possibile copiare gli elementi all’interno di più progetti

Caratteristiche principali

  • Funzionalità HTML5 completa
  • Compatibile con tutti i protocolli standard di comunicazione
  • Compatibile con controllo attraverso gesture (zoom, scorrimento)
  • Possibilità di integrazione di video e file pdf
  • Funzionalità grafiche per l’ ottimizzazione delle presentazioni dei dati
  • Menu di accesso rapido
  • Ricerca inteligente e funzione di ordinamento
  • Possibilità di selezione tra formati dell’immagine in 16:9 e 4:3

Accesso remoto universale via web

GALILEO WEB è una parte integrante del software GALILEO che rende possibile la creazione di visualizzazioni web basate su HTML5 con un semplice click, utilizzabile anche da chi non possiede esperienza di programmazione. È possibile accedere alla visualizzazione XV300 da un massimo di 5 disositivi, come ad esmpio PC, tablet e laptop.

Visualizzazione facile e veloce

Con GALILEO, è possibile creare progetti in modo immediato, grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva. La pianificazione dei progetti e i tempi di messa in servizio possono essere ridotti simulando il progetto sul vostro PC.

Un efficiente strumento di pianificazione dei vostri progetti

Grazie alle caratteristiche complete, GALILEO è in grado di ottimizzare il funzionamento delle macchine e del sistema dalla fase di pianificazione del progetto fino agli interventi di manutenzione. Per esempio schermate di aiuto, funzioni “container”, dati strutturati, oggetti definiti dall’utente e altre componenti possono essere utlizzati all’interno di progetti multipli. Gli utenti sono in grado di selezionare all’interno di una avasta gamma di oggetti grafici dinamici durante la fase di progettazione. Inoltre, il concetto “container” fornisce una panoramica chiara anche nel caso in cui sia necessario visualizzare simultaneamente diversi oggetti.

Funzionamento intuitivo

Grazie all’integrazione di vari stili di progettazione, le modifiche alle immagini animate e le funzioni di controllo gesti, come la pulizia dello schermo, lo scorrimento e lo zooming, GALILEO è adatto alla creazione di applicazioni particolarmente efficienti e facili da utilizzare. In più, i vari stili disponibili consentono di creare un aspetto omogeneo degli oggetti nel vostro progetto.

Software GALILEO

    Caratteristiche

    Evidenzia le differenze
    Mostra solo le differenze di prodotto
    Nascondi i risultati senza corrispondenze
    Scarica i link