Scarica il documento () sui 20
Relè e temporizzatori

Termoprotettori a termistori EMT6

I termoprotettori a termistori EMT6 della serie Moeller  di Eaton proteggono i motori dalle temperature eccessive, tipicamente causate da: condizioni di avviamento gravose, frenate, sottotensioni/sovratensioni in rete e alte frequenze di manovra. La temperatura viene controllata tramite termistori posti direttamente negli avvolgimenti del motore. EMT6 è adatto anche per il monitoraggio delle temperature di cuscinetti, riduttori, oli e liquidi refrigeranti.

Adatti all’impiego in tutto il mondo:
Approvazione UL/CSA
Funzionalità:
Disponibili in versione con due circuiti

Caratteristiche principali

  • Approvazioni UL/CSA e CCC
  • La versione K è certificata ATEX

Test di funzionamento

Il funzionamento del relè deve essere verificato regolarmente, sia durante la messa in servizio che in occasione degli interventi di manutenzione. Per facilitare il più possibile questo compito, tutti i modelli EMT6 sono dotati di un pulsante di test integrato che può essere utilizzato per simulare una condizione di errore.

Un dispositivo invece che due

I modelli con due circuiti sono in grado di monitorare due temperature differenti, in modo da ottimizzare i costi e risparmiare tempo. I dispositivi possono inoltre essere utilizzati per l’implementazione di sistemi di pre-allertamento
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link