Scarica il documento () sui 20
Programmable logic controllers (PLCs) and I/O systems

Controllore logico programmabile compatto EC4P

easyControl della serie Moeller di Eaton è l’ultimo prodotto introdotto nella gamma ‘easy’, unendo le caratteristiche di un relé di comando e di un controllore logico programmabile. L’ampia disponibilità di memoria per il programma e la velocità di processo garantiscono una veloce esecuzione delle attività di controllo. Disponibile in 16 versioni differenti, questo PLC compatto può essere utilizzato all’interno di un’ampia gamma di applicazioni grazie alle opzioni di comunicazione integrate CANopen and Ethernet.

Opzioni di comunicazione versatili:
Ethernet, CANopen, easyNet e easy-COM
Visualizzazione flessibile:
Via display integrato o remoto
Ampia varietà di applicazioni:
Adatto ad applicazioni navali

Caratteristiche principali

  • Diverse interfacce di comunicazione disponibili
  • Porta ethernet integrata
  • Possibilità di espansione in locale o in remoto
  • Modulo di memoria plug-in
 

Dispositivi compatti per soluzioni per l’automazione a bassa complessità

il grande numero di varianti di prodotti permette soluzioni automatizzate all’interno di un solo dispositivo. Il dispositivo di controllo programmabile CODESYS fornisce canali digitali o analogici, un elevato livello operativo e un display integrato, offrendo soluzioni dai costi contenuti per attività di automazione di bassa complessità.

Networking flessibile

Le interfacce Ethernet, CANopen, easyNet and easy-COM forniscono un’ampia gamma di opzioni per la comunicazione. Inoltre assicurano la possibilità di integrazione tra i dispositivi easyControl e sistemi esistenti in modo economico e di immediato utilizzo. I moduli di comunicazione della gamma ‘easy’ rendono la connessione di fieldbus particolarmente semplice. A questo scopo, sono disponibili le interfacce fieldbus PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet e AS-Interface.

Certificazioni OPC-UA

I dispositivi easyControl sono disponibili con e senza interfaccia Ethernet integrata. I dispositivi soddisfano i seguenti requisiti: Server OPC, programmazione sempificata e integrazione all’interno di infrastrutture esistenti.

Programmazione basata su CODESYS 2

CODESYS è il sistema di programmazione per easyControl. Il software comprende tutti i 5 linguaggi di programmazione in conformità alla norma IEC61131-3, così come la “continuous function chart” CFC. Le caratteristiche principali sono: Simulazione di progetto completa anche senza PLC collegati (simulazione offline); configurazione di controllo grafico; funzionalità per la documentazione complete; strumenti di messa in servizio e di test performanti; qualsiasi modifica disponibile online

La serie Moeller—100 anni di esperienza

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nell controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.

PLC compatto easyControl

Gap tra relé easyControl e PLC annullato

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link