Scarica il documento () sui 20
Presto ritirato dalla produzione
Componenti per la sicurezza

Relé di sicurezza programmabili easySafety

I dispositivi easySafety assicurano il livello necessario di sicurezza dei processi sia in sistemi complessi che in quelli più semplici. Il relé di controllo easySafety della serie Moeller di Eaton unisce in un solo dispositivo le funzioni di un PLC standard a quelle di sicurezza. I dispositivi si contraddistinguono per la loro facilità di utilizzo e il loro funzionamento intuitivo. Le funzioni individuali possono essere combinate tra loro e forniscono una diagnostica completa sia per la macchina che per i componenti di sistema. Il relé di controllo easySafety può essere programmato direttamente dal dispositivo o da un computer mediante l’utilizzo del software easySoft-Safety. Oltre al progetto del circuito di sicurezza il dispositivo offre la possibilità di realizzare un progetto per le attività di controllo standard, come ad esempio la visualizzazione dei messaggi di diagnostica sul proprio display. I moduli funzionali di sicurezza disponibili danno la possibilità di accedere ad altre operazioni  

 
Possibilità di espansione:
porta di comunicazione easyNet integrata, per la realizzazione di sistemi distribuiti
Programmazione e configurazione flessibili:
Direttamente sul dispositivo o tramite computer
Funzionamento affidabile:
Certificato per impiego con funzioni di sicurezza

Caratteristiche principali

  • Relé di controllo strandard e di sicurezza in un unico dispositivo
  • Moduli funzionali di sicurezza integrati e collaudati
  • A prova di manomissione grazie al software integrato
  • Display integrato per una rapida diagnostica dei guasti
  • Semplice utilizzo direttamente dal dispositivo
  • Scambio dei dati diretto tramite PLC attraverso moduli fieldbus standard
  • Possibilità di epansione attraverso l’interfaccia easyNet integrata  
 

Sicurezza per macchine e persone

All’interno del settore della costruzione macchine vengono utilizzate grandi varietà di componenti di sicurezza come gli interruttori di posizione o i pulsanti per l’arresto d’emergenza. Il relé di controllo easySafety semplifica il monitoraggio e la valutazione dei rischi alla sicurezza utilizzando appositi moduli funzionali di sicurezza. Questo offre una serie di opzioni complete relative al funzionamento e alla diagnostica. I moduli funzionali di sicurezza includono: • Arresto d’emergenza • Monitoraggio delle protezioni mobili • Funzionamento sicuro con controllo a due mani • Monitoraggio di apparecchiature di protezione sensibili all’elettricità • Monitoraggio dello stato di fermo e di velocità massima

Configurazione facile e veloce

Il software di configurazione easySoft-Safety rende semplice la creazione sia di applicazioni di sicurezza che di progetti di controllo standard. Il linguaggio di programmazione è utlilzzato sia per il funzionamento che per la configurazione, attuabile direttamente dal dispositivo attraverso il display integrato e dalla tastiera. La memory card può essere utilizzata anche per il trasferimento dati verso altri dispositivi easySafety. •Macchine a prova di manomissione: applicazioni di sicurezza protette da tentativi di manomissione o contatti accidentali • Protezione del know-how: protezione da trasferimenti indesiderati di applicazioni know-how • Funzionamento flessibile: le applicazioni standard e un’ampia gamma di opzioni per la diagnostica possono essere facilmente configurate in qualsiasi momento

Opzioni complete di collegamento

Grazie all’interfaccia eastNet integrata, il relé di controllo easySafety può essere espanso utilizzando dispositivi aggiuntivi opzionali. Collegando i dispositivi easySafety all’interno della stessa rete attraverso un relé di controllo “easy” standard è possibile aggiungere input e output non sicuri. Per il relé di controllo “easy” standard sono disponibili i moduli di comunicazione Profibus-DP, CANopen, DeviceNet or AS-Interface, oltre a un’ampia gamma di prodotti e accessori utilizzabili anche all’interno della rete di dispositivi easySafety.

Manuale sulla sicurezza

Il manuale sulla sicurezza di Eaton fornisce una panoramica delle direttive, degli standard e delle norme, oltre ai più importanti requisiti che devono essere soddisfatti in caso di utilizzo di dispositivi di protezione in applicazioni che prevedono l’uso di macchinari. Il manuale impiega circuiti esemplificativi per mostrare in che modo sia possibile implementare la sicurezza funzionale nelle applicazioni di sicurezza attraverso l’utilizzo di componenti e sistemi elettrici, elettronici e programmabili.

La serie Moeller—100 anni di esperienza

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nell controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.

Relé di controllo per le applicazioni di sicurezza easySafety

Relè di sicurezza programmabile easySafety - certificato TÜV

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link