Scarica il documento () sui 20
Switch-Disconnectors and cam switches

Sezionatori di potenza Dumeco

I sezionatori di potenza DMV e DMM della serie Dumeco di Eaton sono la soluzione ideale per pannelli e quadri elettrici industriali. Offrono una sicurezza senza rivali per apparecchiature e personale durante l’utilizzo e la manutenzione delle apparecchiature e delle macchine, grazie alle loro elevate prestazioni, alla loro ottima qualità e alla loro grande robustezza. Impiegabili fino a 690 V AC e 3150 A 

Panoramica della gamma dei sezionatori di potenza Serie Dumeco

  DCM (In Italia disponibili solo a richiesta) DMM DMV
Corrente nominale  Da 40 a 63 A  Da 40 a 160 A  Da 160 a 3150 A
Tensione nominale  415 V AC  690 V AC  690 V AC
Numero di poli
  • 3 poli + neutro passante
  • 4 poli
  • 3 poli + neutro passante
  • 4 poli
  • 3 poli
  • 3 poli + neutro passante
  • 4 poli
Funzionamento
  • Comando diretto
  • Manopola rinviata (bloccoporta)
  • Comando diretto
  • Manopola rinviata (bloccoporta)
  • Comando diretto
  • Manopola rinviata (bloccoporta)
Norme di riferimento
  • IEC 60947-3
  • EAC
  • KEMA-KEUR
  • Lloyd's register
  • IEC 60947-3
  • EAC
  • KEMA-KEUR
  • Lloyd's register
  • IEC 60947-3
  • EAC
  • KEMA-KEUR
  • Lloyd's register
  • CCC fino a 1250 A
STANDARD
Certificazione globale
Tensione nominale
Fino a 690 V AC
Corrente nominale
Fino a 3150 A

Sezionatori di potenza Eaton per costruttori di macchine (mOEM)

L'animazione presenta le soluzioni Eaton per il sezionamento di potenza senza e con fusibili di protezione

Maniglie

Sono disponibili maniglie per comando diretto o rinviato (bloccoporta)
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link