Scarica il documento () sui 20
Contattori e partenze motore

Contattori “thin-line” DILMT

I contattori DILMT della serie Moeller di Eaton costituiscono un’alternativa compatta per le applicazioni nella costruzione di macchine. Possono essere integrati all’interno di una grande varietà di applicazioni per garantire efficienza e un ingombro ridotto. Disponibili in 4 taglie, coprono l’ampio campo di correnti da 7 a 95 A. Possono essere utilizzati per l’avviamento di motori fino a 45 kW (AC-3) o per la commutazione di carichi resistivi (AC-1). Oltre che nelle applicazioni in AC-1, i contattori DILMT - se combinati con un relé termico ZBT montato direttamente sul contattore - possono essere utilizzati per il comando e la protezione contro i sovraccarichi di motori asincroni trifasi (in AC-3). Grazie all’elevata durata elettrica (fino a 1.500.000 manovre), i contattori DILMT sono componenti efficienti ed affidabili in qualsiasi macchina o sistema.

Taglie:
Ingombri ridotti del 40%
Corrente nominale:
da 7 a 95 A
Durata elettrica:
1.000.000 di manovre

Caratteristiche principali

  • Configurazione dei contatti ausiliari nella massima libertà
  • Possibilità di montare fino a 3 contatti ausiliari frontali
  • Modulo contatti ausiliari laterale
  • Circuito di protezione (spegniarco)
  • Interblocco meccanico
  • Relè termico ZBT
  • Larghezza rispettivamente 27, 36, 55 e 72 mm
  • Corrente in AC-3 rispettivamente 12, 32, 65 e 95 A.

5 nello spazio di 3!

Le dimensioni compatte dei contattori DILMT permettono di ridurre gli ingombri fino al 40%. All’interno di un quadro elettrico, 5 contattori DILMT occupano lo spazio solitamente occupato da 3 contattori convenzionali meno compatti.

Estremamente compatto, efficiente e versatile.

La DILMT comprende 4 grandezze. Inoltre sono disponibili relè termici ZBT montabili direttamente sui contattori. In funzione delle esigenze specifiche di un’applicazione, è possibile realizzare configurazioni ad hoc dei contatti ausiliari. Questo significa che il contattore DILMT si può adattare al meglio alle caratteristiche specifiche dell’applicazione.

Una tecnologia collaudata e provata, basata su più di 100 anni di esperienza.

Con la nuova serie “thin-line” DILMT, Eaton espande la propria gamma di contattori DILM.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link