Scarica il documento () sui 20
Comando in DC

Sezionatori di potenza in DC SOL/P-SOL

I sezionatori di potenza per quadro P-SOL e in custodia SOL della serie MoellerTMdi Eaton sono in grado di interrompere in sicurezza le correnti continue tra generatore PV e inverter nei sistemi fotovoltaici. Questi speciali dispositivi sono molto verstatili, idonei per correnti di esercizio di 20 A, 30 A e 63 A a 1000 V DC. Possono essere installati all’interno di un’ampia varietà di sistemi di distribuzione, senza nessuna necessità di rispettare specifiche polarità. Possono inoltre essere utilizzati come organi si sezionamento in manutenzione, ad esempio per scollegare un inverter difettoso dalla rete di alimentazione. Essendo bipolari, sono adatti anche per sistemi non messi a terra. Essendo precablati, pronti all’uso e con custodia (involucro) con grado di protezione IP65, sono ideali anche per l’utilizzo all’aria aperta.

Versatile:
Pronti per l’installazione nei sistemi personalizzati
Sicuro:
Grado di protezione IP65
Semplice:
Montaggio su guida DIN da 7.5 o 15 mm

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di esercizio: 1000 V
  • Categoria d'impiego: DC-21A
  • Fissaggio su guida DIN 35 mm (prof. 7,5 o 15 mm)
  • Correnti nominali di esercizio: 20 A, 30 A e 63 A
  • SOL: Corrente nominale di esercizio le: 20 o 30 A
  • Diversi tipi di connettori disponibili: Pressacavi metrici o MC4
  • Disponibili versioni con ingresso per 2, 3 o 4 stringhe
  • Grado di protezione IP65

Sezionatori in DC SOL

Sezionatori SOL disponibili con connettori di collegamento - dei 2 tipi utilizzati più comunemente - per 2 e 4 stringhe. Pressacavi metrici o MC4 per l’integrazione senza problemi in sistemi di differente concezione. Un elemento per la compensazione della pressione evita la formazione di condensa, prevenendo malfunzionamenti dovuti ad archi.

Sezionatori in DC P-SOL

Sezionatori in DC P-SOL in versione per sistemi (custodie o quadri) personalizzati. Maniglie rotative e alberi di prolunga - disponibili separatamente - per consentire flessibilità di installazione. Possibilità di aggiungere un contatto ausiliario per la segnalazione a distanza dello stato dell'interruttore. Per lo sgancio a distanza, sono disponibili sganciatori a lancio di corrente e di minima tensione.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link