Scarica il documento () sui 20
Switch-Disconnectors and cam switches

Dumeco DC switch-disconnectors

I sezionatori Dumeco DC di Eaton sono progettati specificamente per le applicazioni a bassa tensione DC: residenziali, commerciali leggere e per l’accumulo in batterie DC. Hanno un valore nominale di 1000 V d.c. e sono disponibili da 63 A a 1250 A.
Standard
Global accreditation
Rated current
63 to 1250 Amps
Rated voltage
1000 V d.c.
eaton-ddc-switch-disconnectors-300mm-shaft-padlockable-handle.jpg

Various mounting options

Eaton's Dumeco DDC switch-disconnectors are available with pre-mounted grey handle,  shaft and padlockable grey handle with interlock function.

Available in Ci-K enclosure

Eaton's Dumeco DDC switch-disconnectors are available in Ci-K enclosure.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link