Scarica il documento () sui 20
Interruttori protettori e relè termici

Relè termici ZE/ZB/ZEB

La protezione dei motori è una delle funzioni principali dell’equipaggiamento elettrico di una macchina. Dai relé a bimetallo a quelli elettronici della serie MoellerTM, Eaton offre la soluzione adatta ad ogni applicazione. I relè termici sono approvati UL/CSA e CCC e certificati ATEX, il che li rende adatti ad all’impiego a livello globale.

Approvazioni:
UL/CSA e CCC
RIDUZIONE DEI TEMPI DI FERMO-MACCHINA:
Reset manuale/automatico per una più immediata gestione del riavvio del processo
Global use:
Approvazione UL/CSA e marcatura CCC

Caratteristiche principali

  • Approvazioni UL/CSA e CCC
  • Certificazione ATEX

Relè termici a bimetallo

I relè termici delle serie Z offrono un’affidabile protezione dei motori in caso di sovraccarico o di mancanza fase. Possono essere montati direttamente sui contattori DILM fino a 250A e sono adatti alla protezione di motori in ambiente Ex-e.

Relè termico elettronico ZEB

I relè termici ZEB - elettronici - offrono soluzioni sofisticate per la protezione dei motori. Sono idonei per correnti fino a 175A e - all’interno del pannello di controllo - possono essere montati sia direttamente sui contattori DILM, sia separatamente.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link