Scarica il documento () sui 20
Componenti per la sicurezza

Finecorsa di sicurezza

I finecorsa di sicurezza sono in grado di monitorare porte e ripari fissi o mobili. I finecorsa di sicurezza RS Titan con tecnologia senza contatti della serie Moeller di Eaton si distinguono per il loro design robusto e per la sicurezza che sono in grado di garantire. Gli attuatori a codifica multipla rendono questi dispositivi a prova di manomissione. La conformità alle varie norme rende i dispositivi ideali ad essere integrati nella progettazione di macchine in linea con i requisiti internazionali.

Grado di protezione elevato:
IP66, IP67, IP69(K)
Certificazioni:
CE, TÜV, cUL, RoHS
B10d:
20.000.000

Caratteristiche principali

  • Norme di riferimento
    • IEC 62061, fino a SIL3
    • ISO 13849, fino a PLe
    •  ISO 14119
    • IEC 60947-5-3
  • 2 o 3 contatti
  • Combinazioni di contatti di abilitazione (NC) e di segnalazione (NA)
  • Con cavo di connessione o connettore M12
  • B10d: 20.000.000

Finecorsa di sicurezza LS-...-ZBZ

La sicurezza è garantita secondo due diversi possibili principi di funzionamento: ad interblocco magnetico (funzionamento in eccitazione) o a interblocco a molla elastica (funzionamento in diseccitazione).

Finecorsa di sicurezza magnetici senza contatto RS Titan

I finecorsa di sicurezza RS Titan, con tecnologia senza contatto, sono stati sviluppati specificamente per il monitoraggio in sicurezza di strutture di protezione come porte, ripari mobili e elementi di copertura. I contatti puliti sono controllati da una serie di magneti all’interno dell’attuatore, caratteristica che garantisce la protezione dei dispositivi dalle manomissioni.

Affidabili. In materiale rinforzato. Tecnologia senza contatto.

I finecorsa di sicurezza sono semplici da installare e sono in grado di controllare il funzionamento difettoso di porte e ripari mobili. Inoltre, grazie al loro grado di protezione elevato ed alla realizzazione in materiale rinforzato, i finecorsa di sicurezza sono semplici da pulire.

La serie Moeller di eaton — Una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller di Eaton offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link