Scarica il documento () sui 20
Sensori, finecorsa e pressostati

Pressostati MCS

I pressostati MCS della serie Moeller di Eaton sono dispositivi di controllo che misurano una pressione e convertono tale misura in un segnale elettrico. Vengono utilizzati per monitorare la pressione di liquidi e di gas. I pressostati MCS hanno due punti d’intervento (ON - OFF) regolabili

Funzioni:
Monitoraggio e limitazione delle pressioni
Ambito di applicazione:
Ampie possibilità d’impiego

Caratteristiche principali

  • Standard:
    • EN 60947-5-1:2004+A1:2009 + AC:2004 + AC:2005 (pressostati unipolari)
    • EN 60947-4-1:2010 + A1:2012 (pressostati tripolari)
  • Per mantenere un livello di pressione costante
  • Per avviare e terminare diversi processi di controllo e di regolazione
  • Per attivare sequenze funzionali e segnalazione stati

Pressostato MCS unipolare

I pressostati MCS - unipolari - sono utilizzati nei circuiti ausiliari, mentre il controllo del sistema avviene tramite un contattore di potenza.

Pressostati MSCN tripolari

I pressostati MSCN - tripolari - sono progettati per l’utilizzo in circuiti di potenza e attivano e disattivano direttamente il sistema. In compressori di piccole e medie dimensioni, la valvola di scarico garantisce che l’avviamento del compressore avvenga in assenza di carico.

La serie Moeller di Eaton — Una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller di Eaton offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link