Scarica il documento () sui 20
Contattori e partenze motore

Contattori ausiliari (Contattori relè) DILA

Sono disponibili 3 versioni base del contattore relé DILA della serie  Moeller di Eaton: 4 contatti NA; 3 contatti NA e 1 contatto NC; 2 contatti NA e 2 contatti NC. I DILA base prevedono la possibilità di espansione fino a 8 contatti tramite moduli di contatti ausiliari aggiuntivi frontali a 2 o a 4 poli. I relé sono ideali per l’utilizzo come contattori di accoppiamento o d’interfaccia, specialmente se utilizzati per il comando da PLC di grandi contattori.

Apparecchio base:
4 contatti NA; 3 contatti NA e 1 contatto NC; 2 contatti NA e 2 contatti NC

Caratteristiche principali

  • Varianti DILA: 4 contatti NA; 3 contatti NA e 1 contatto NC; 2 contatti NA e 2 contatti NC
  • Possibilità di espansione fino a 8 contatti
  • Tutti i contatti sono “legati” (a guida forzata)

Cablaggio con un solo "click"- Combinazioni di avviatori motore MSC con tecnologia push-in

I terminali Push-In consentono un cablaggio semplice e sicuro del quadro di comando con un solo clic. Sono disponibili kit di cablaggio per la realizzazione di partenze motore fino a 32 A, costituiti da un elemento di collegamento meccanico e cavi di collegamento preconfezionati utilizzabili per avviatori DOL fino a 7,5 kW/15 kW o combinazioni di teleinversione fino a 7,5 kW.

Contattori relé DILA

I contattori ausiliari DILA sono l’ideale completamento dei contattori di potenza DILM. Utilizzati in abbinamento, sono in grado di gestire un’ampia varietà di attività di comando e controllo.

Oggigiorno l’efficienza energetica è di importanza cruciale

Grazie a Eaton i tuoi sistemi sono automaticamente conformi alla direttiva ErP in modo semplice, rapido ed economico riducendo significativamente i costi legati al consumo energetico.

La serie Moeller — 100 anni di esperienza

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, Eaton - con la Serie Moeller - offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utilizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link