Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Sirena con lampeggiatore allo xeno per sistemi antincendio convenzionali

La sirena con lampeggiatore allo xeno è un dispositivo ottico e acustico che richiede un unico punto di installazione riducendone i costi.

Il segnalatore acustico ad alta potenza ha più opzioni di alimentazione 12v, 24v e 230 Vac ed è adatto a una varietà di applicazioni. Il dispositivo è per l'uso su sistemi antincendio, industriali o di sicurezza.

Sono disponibili due opzioni, lo standard IP54 e la variante resistente agli agenti atmosferici IP65.

Sincronizzazione
Sincronizzazione automatica della sirena
Design
Opzioni per la personalizzazione del colore delle lenti
Funzionalità
Richiede un unico punto d’installazione

Ottieni il massimo dalle tue risorse

La sirena con lampeggiatore allo xeno offre diverse versioni con terminali separati o con la sirena e il lampeggiante collegati. Le varianti disponibili riducono i costi di installazione e sono meno ingombranti di due dispositivi separati. Con un grado di protezione IP65, la versione resistente li agenti atmosferici della sirena con lampeggiatore allo xeno offre una soluzione ideale per l'installazione negli ambienti più difficili.

Suono migliorato per una maggiore chiarezza

Il segnalatore acustico ad alta potenza ha migliorato la sua chiarezza di tono fino a 103dB(A) a 1 metro per ridurre i disturbi quando viene attivata. Con un suono chiaro e nitido, l'allarme può essere ideale per gli edifici commerciali.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Sirena con lampeggiatore allo xeno, FL-RL-R-S FL-RL-R-S
Sirena con lampeggiatore allo xeno resistente genti atmosferici, FL-RL-R-D     FL-RL-R-D

Specifiche tecniche

Tensione: 18-28Vdc
Corrente: 68mA (Tono 3)
Potenza sonora: 101dB(A) a 1 metro (Tono 3)
Tonalità: Preimpostata al tono  3
Potenza lampeggi: 0,7j
Frequenza lampeggi: 1Hz
Controllo del volume: 10dB
Monitoraggio: Polarità inversa
Temperatura: da -10°C a +55°C
Protezione:

IP54 (FL-RL-R-S)

IP65 (FL-RL-R-D)

Struttura: Lenti ABS/PC
Peso: 0,33Kg
Colore: Rosso
Colore lenti: Rosso
Scarica i link