Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Dispositivo di segnalazione ottica e acustica per sistemi antincendio convenzionali

La sirena con VAD (Visual Alarm Device) per sistemi di allarme incendio convenzionali è una sirena con lampeggiatore resistente e di colore rosso, certificata EN54-23 a garanzia della massima affidabilità ed efficienza energetica.

Il suo design mira a garantire un consumo di corrente minimo grazie a lenti ottiche brevettate, volume di copertura commutabile, avvio soft con corrente di picco e assorbimento del circuito ridotti e impostazioni opzionali da 0,5 Hz o 1 Hz, il tutto destinato a ridurre al minimo lo spreco di corrente.

L’elevata potenza sonora lo rende ideale per gli spazi aperti, come magazzini o fabbriche. La versione standard include i segnali acustici del Regno Unito, mentre la versione “E” include il tono DIN tedesco e lo “Slow Whoop” olandese. Sono disponibili anche versioni IP66 resistenti agli agenti atmosferici sia per l’opzione “solo base” che per l’unità completa.

Adatto allo scopo
Disponibile in versione resistente agli agenti atmosferici
Sicuro
La basi a bloccaggio impediscono la rimozione del dispositivo

Basso consumo, massima copertura grazie alle lenti brevettate da Eaton

Le lenti ottiche a LED brevettate a lunga durata utilizzate nei dispositivi di segnalazione ottica convenzionali di Eaton sono state sviluppate specificamente per garantire la conformità con gli standard della norma EN54-23.

Utilizza le moderne tecniche di stampaggio a iniezione 'thick-mould' e innovative uscite cilindriche per raggiungere il corretto livello d’illuminazione minimizzando il consumo energetico.

Eaton unique visual alarm device lens

I progetti variano, anche il volume di copertura del dispositivo di segnalazione ottica VAD può cambiare

Prestazioni eccezionali con un volume di copertura fino a 7,5 m. L’elevata potenza sonora del dispositivo di segnalazione ottica e acustica convenzionale lo rende ideale per gli spazi aperti o i luoghi in cui i rumori di fondo sono più elevati rispetto al normale, o ancora dove è necessario indossare protezioni auricolari, ad esempio fabbriche o magazzini. Per le aree più piccole, è possibile abbassare il dispositivo a un volume di copertura di 2,5 m: perfetto per camere da letto, bagni e toilette.

Segnalazione ottica chiara durante un’emergenza; certificato secondo la norma EN54-23

I dispositivi VAD forniscono un chiaro segnale di evacuazione per ogni occupante che possa non avvertire segnalazioni acustiche a causa dell’ambiente rumoroso in cui lavora, come ad esempio una fabbrica, o se sono difficili da percepire o gradualmente sempre più difficili da percepire, come in ufficio, in edifici scolastici o se si indossano delle cuffie.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Sirena con VAD convenzionale - Rosso, FXSYG1WR FXSYG1WR
Sirena con VAD convenzionale Resistente agli agenti atmosferici - Rosso, FXSYG1WR-WP FXSYG1WR-WP

Specifiche tecniche

Codice: FXSYG1WW/FXSYG1WR FXSYG1WW-WP/FXSYG1WR-WP
Descrizione: Sirena con VAD convenzionale FXSYG1W Sirena con VAD convenzionale FXSYG1W resistente agli agenti atmosferici
Tipo di montaggio: A parete A parete
Tensione: 18 - 28 Vdc (segnalazione antincendio) 18 - 28 Vdc (segnalazione antincendio)
Corrente: 15 - 30 mA a seconda delle impostazioni
(segnalatore acustico; tono 29)
15 - 30 mA a seconda delle impostazioni
(segnalatore acustico; tono 3)
Copertura (y): 7,5 m (selezionabile a 2,5 m) 7,5 m (selezionabile a 2,5 m)
Altezza di montaggio (x): 2,4m (max) 2,4m (max)
Codice di volume della copertura: W-2,4-7,5 W-2,4-7,5
Volume copertura: 135 m³ (15 m³) 135 m³ (15 m³)
Frequenza lampeggi: 1 Hz (selezionabile a 0,5 Hz) 1 Hz (selezionabile a 0,5 Hz)
Temperatura di esercizio: da -10ºC a +55ºC da -25ºC a +70ºC
Monitoraggio: Polarità inversa Polarità inversa
Grado di Protezione: IP21C IP66
Peso: 200 g 200 g
Colore struttura: Rosso Rosso
Colore lampeggio: Rosso Bianco o rosso
Uscita audio: 100 dB(A) (tono tipico 29 – Symphoni) 100 dB(A) (tono tipico 29 – Symphoni)
Scarica i link