Scarica il documento () sui 20
Design discreto
Integrazione discreta nell’arredamento esistente dell’edificio
Intuitivo
Rapido e semplice da installare
Alta riconoscibilità:
Ampio angolo di visione per la massima visibilità dei LED

Montaggio a superficie con l’apposita scatola

Fornito con una scatola posteriore standard per montaggio a superficie, l'installazione del ripetitore ottico è più semplice e più rapida.

Notifica visiva rapida quando è importante

Quando un rilevatore è collocato in un'area non facilmente accessibile, come controsoffitto, in uno spazio nascosto o in una stanza inaccessibile, è necessario notificare rapidamente se il rilevatore in quell'area si è attivato. Il nostro ripetitore ottico convenzionale può essere installato nelle vicinanze e vi avviserà visivamente quando un rilevatore automatico si è attivato.

Dal fornitore di dispositivi di allarme incendio più grande al mondo, scopri tutta la gamma di dispositivi convenzionali

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Ripetitori ottici per sistemi antincendio convenzionali CIR301

CARATTERISTICE TECNICHE

Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità (senza condensa) da 0 a 95% RH
Struttura: ABS
Colore: Bianco
Colore lenti: Rosso
Dimensioni (mm): L 87 x A 87 x P 30 mm
Peso: 0,28 kg
Protezione ingresso IP30
Adatti all’utilizzo per Sistemi antincendio convenzionali Eaton