Il rivelatore ottico a fascio di fumo di Eaton per i sistemi di allarme antincendio convenzionali è progettato per sostituire i rivelatori puntuali individuali in grandi aree aperte, come i magazzini.
Estremamente semplice da installare, il rilevatore di raggi non richiede un'alimentazione separata e presenta un facile processo di installazione di allineamento. Le condizioni di incendio e di guasto sono segnalate al pannello di controllo utilizzando il cablaggio standard del loop, quindi non è necessaria alcuna interconnessione aggiuntiva.
Nella gamma sono disponibili due opzioni con due portate diverse: fino a 50 metri per le aree più piccole e fino a 100 metri per gli spazi più grandi.
Il rivelatore è composto da due parti: un trasmettitore-ricevitore e un riflettore. Il trasmettitore-ricevitore emette un raggio a infrarossi continuo verso il riflettore che, attraverso un prisma, rimanda il raggio al trasmettitore-ricevitore che a sua volta ne registra l'intensità.
Un incendio o un guasto è segnalato quando il fascio continuo viene interrotto dal fumo, riducendo la forza del fascio. Il trasmettitore-ricevitore è preimpostato per indicare un incendio o un guasto quando l'intensità del raggio scende sotto un certo valore.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Rivelatore a fascio riflettente (gamma da 50m) | MBD50R |
| Rivelatore a fascio riflettente (gamma da 100m) | MBD100R |
| Staffa di montaggio | MRBFP |
| Norme di riferimento: | EN54 Pt12 |
| Tensione di esercizio: | da 18V dc to 30V dc |
| Corrente quiescente: | <5mA (nessun LED illuminato) |
| Corrente di allarme: | <9mA |
| Corrente di allineamento: | <18mA |
| Tempo di accensione: | 20 secondi (approssimativamente) |
| Range di funzionamento: | Da 5 a 50 metri (MBD50R) Da 5 a 100 metri (MBD100R) |
| Soglie di allarme antincendio: | 2.50dB (25%) 3.74dB (35%) 6.02dB (50%) |
| Lunghezza dell’onda ottica: | 880nm |
| Temperatura di esercizio: | da -10°C a +55°C |
| Umidità (senza condensa) | da 0 a 93% RH |
| Struttura: | PC / ABS |
| Colore: | Bianco |
| Dimensioni (LxAxP) | 210mm x 130mm x 120mm |
| Peso: | 0,8Kg |
| Protezione ingresso | IP40 |
| Adatti all’utilizzo per | Sistemi antincendio convenzionali Eaton |