Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Pulsanti manuali in caso di fuga di gas e antincendio & e sblocco delle porte di emergenza

Utilizzato in caso di incendio o di emergenza semplicemente rompendo l'elemento in vetro (o in plastica), la gamma di pulsanti manuali convenzionali, semplice da installare, è compatibile con le centrali di controllo per sistemi antincendio e di notifica convenzionali di Eaton. Due versioni sono disponibili nella gamma: per interno e resistente agli agenti atmosferici. L'opzione per interni IP24D, montata ad incasso o a parete, è progettata per resistere a temperature comprese tra -10°C e +55°C ed è più adatta ad applicazioni commerciali come gli uffici. Classe di protezione IP65, la variante resistente agli agenti atmosferici supporta un intervallo di temperature operativa più ampio, da -25°C a +70°C ed è più adatto ad applicazioni industriali tra le quali magazzini e fabbriche. Tutti i pulsanti manuali sono completi di vetro infrangibile e una chiave di accesso
Funzionalità di test
Chiave singola utilizzata per test e accesso
Semplice messa in servizio
Manutenzione e installazione facile e veloce
Varianti
Modelli per utilizzo interno e resistenti agli agenti atmosferici

La chiave è la semplicità

La gamma di pulsanti manuali di Eaton offre la libertà di scegliere tra un elemento a rottura in vetro e un elemento in policarbonato ripristinabile che ne facilita il riutilizzo.

Inoltre, la chiave per il ripristino in dotazione ti offre la possibilità eseguire test sul pulsante manuale, di ripristinarlo dopo l’utilizzo o di rimuovere la copertura frontale per sostituirne l’elemento in vetro. Qualsiasi versione garantisce la massima semplicità di utilizzo.

Opzioni, accessori e componenti

Una vasta gamma di accessori e di parti di ricambio sono disponibili per i pulsanti manuali , inclusi la scatola per il fissaggio in superficie, la copertura in policarbonato per la protezione dalle attivazioni accidentali e le chiavi e gli elementi di ripristino.

Coperchio ribaltabile di protezione
Pezzi di ricambio (plastica o vetro)
Chiavi di ricambio per il reset e per i test
Eaton Weatherproof Addressable Manual Call Point
Variante resistente agli agenti atmosferici

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Pulsante manuale a parete / incasso CX201 CX201 
Pulsante manuale resistente agli agenti atmosferici, CX203 CX203
Coperchio ribaltabile di protezione, 4990014FUL-0156 4990014FUL-0156
Coperchi di chiusura (confezione da 10), 4990011FUL-0050 4990011FUL-0050
Kit per incasso (confezione da 10), MBGBEZ MBGBEZ
Elemento ripristinabile (confezione da 10), 4990010FUL-0045  4990010FUL-0045
Vetri frangibili di ricambio (confezione da 10), 516200FULL-5017 516200FULL-5017
Chiavi di ricambio, 4990009FUL-0040 4990009FUL-0040

Specifiche tecniche

Codice: CX201 CX203
Descrizione: Pulsante manuale a parete / incasso Pulsante manuale resistente agli agenti atmosferici
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C da -25°C a +70°C
Dimensioni (AxLxP): A Incasso - 87mm x 87mm x 36mm
A Parete: 87mm x 87mm x 57mm
87mm x 87mm x 59mm
Protezione ingresso: IP24D IP65
Norme di riferimento: EN54 Pt11
Tensione di esercizio: Da 18Vcc a 30Vcc
Umidità (senza condensa): da 0 a 93% RH
Struttura: PC / ABS
Peso: 0,2 Kg
Colore: Rosso
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio convenzionali Eaton
Scarica i link