Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Fermo elettromagnetico per impieghi gravosi per sistemi antincendio convenzionali | Eaton

La gamma Eaton di fermi elettromagnetici per impieghi gravosi, per sistemi antincendio convenzionali, sono robusti e semplici da installare, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni, come case di cura, ospedali, scuole e locali industriali. 

Sono disponibili due versioni: quella alimentata da rete, che ha una forza di tenuta di 40Kg e quella a 24Vcc alimentata da un alimentatore esterno anch'essa con una forza di tenuta di 40Kg.

Entrambe le versioni permettono alle porte di essere tenute aperte in condizioni normali, ma di essere automaticamente rilasciate in caso di attivazione dell'allarme incendio quando sono interfacciate con la centrale.

Resistenti
Struttura in alluminio pressofuso
AC or CC
Opzioni con alimentazione da rete principale o CC
Adattabile
Da fissare direttamente a una parete o con una staffa per il fissaggio al pavimento

Prevenire la diffusione del fuoco attraverso lo sblocco automatico della porta

In ambienti affollati, come gli ospedali o le scuole, è spesso necessario tenere le porte aperte, ma in caso di incendio bisogna prendere delle precauzioni. Con i fermi elettromagnetici collegati alla vostra centrale antincendio convenzionale, saranno automaticamente rilasciati all'attivazione dell'allarme incendio, aiutando a salvare vite umane attraverso la prevenzione della propagazione del fuoco.

Fermi elettromagnetici robusti e flessibili allo stesso tempo

Che si tratti di strutture industriali o di edifici commerciali o pubblici, i fermi elettromagnetici per impieghi gravosi della Eaton reggono una forza fino a 40 Kg. Con un'opzione di rilascio manuale e la possibilità di essere alimentati tramite rete o CC, sono ideali per preservare la sicurezza in situazioni di emergenza, ma sono abbastanza flessibili per adattarsi alle necessità del momento.

Rallenta la diffusione di un incendio durante un'emergenza con i fermi elettromagnetici Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Fermo elettromagnetico per impieghi gravosi alimentato da rete MDR240
Fermo elettromagnetico per impieghi gravosi a 24 Vcc MDR24L
Staffa di montaggio a pavimento per fermo elettromagnetico per impieghi gravosi ZMDRFBB

Specifiche tecniche

Descrizione: Fermo elettromagnetico per impieghi gravosi alimentato da rete
Tensione di esercizio: MDR240 - da 230Vac a 240Vac
MDR24L - 24Vcc
Consumo energetico: MDR240 - 1,2VA
MDR24L - 40mA
Forza di tenuta: 50kg
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 93% RH
Struttura: PC / ABS
Colore: Corpo bianco / Piastra nera
Dimensioni (AxLxP): Magnete: 71mm x 108mm 44mm
Piastra d’appoggio: 65mm x 65mm x 48mm 
Peso: 1,0Kg
Protezione ingresso: IP40
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio convenzionali Eaton
Scarica i link