Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Fermo elettromagnetico per impieghi gravosi per sistemi antincendio convenzionali | Eaton

La gamma Eaton di fermi elettromagnetici per impieghi gravosi, per sistemi antincendio convenzionali, sono robusti e semplici da installare, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni, come case di cura, ospedali, scuole e locali industriali. 

Sono disponibili due versioni: quella alimentata da rete, che ha una forza di tenuta di 40Kg e quella a 24Vcc alimentata da un alimentatore esterno anch'essa con una forza di tenuta di 40Kg.

Entrambe le versioni permettono alle porte di essere tenute aperte in condizioni normali, ma di essere automaticamente rilasciate in caso di attivazione dell'allarme incendio quando sono interfacciate con la centrale.

Tipo di alimentazione
Rete principale o 24Vcc
Fissaggio rapido
Copertura a clip con montaggio rapido
Fissaggio
A parete o a pavimento (con staffa)

Prevenire la diffusione del fuoco attraverso lo sblocco automatico della porta

In ambienti affollati, come gli ospedali o le scuole, è spesso necessario tenere le porte aperte, ma in caso di incendio bisogna prendere delle precauzioni. Con i fermi elettromagnetici collegati al vostro pannello del sistema antincendio convenzionale, saranno automaticamente rilasciati all'attivazione dell'allarme incendio, aiutando a salvare vite umane attraverso la prevenzione della propagazione del fuoco.

Hai bisogno di un fermo elettromagnetico più resistente?

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Descrizione Codice
Fermo elettromgnetico compatto alimentato da rete FX021240LC 
Fermo elettromgnetico 24Vdc FX02124VLC
Staffa di montaggio per pavimento per fermo elettromgnetico compatto FX021LCFB

Specifiche tecniche

Descrizione:  Fermo elettromgnetico compatto collegato alla rete principale  Fermo porta compatto alimentato a 24Vcc
Codice: FX021240LC FX02124VLC
Tensione di esercizio:  Da 230Vac a 240Vac  24 Vcc
Consumo energetico:  1,2VA  40mA
Forza di tenuta:  45 kg  50 kg
Temperatura di esercizio:  da -5°C a +40°C da -5°C a +40°C
Umidità (senza condensa):  da 0 a 93% RH  da 0 a 93% RH
Struttura:  PC / ABS PC / ABS
Colore:  Bianco  Bianco
Dimensioni (AxLxP)  Magnete: 71mm x 108mm 44mm
Piastra d’appoggio 
Magnete: 71mm x 108mm 44mm
Piastra d’appoggio: 65mm x 65mm x 48mm 
Peso: 1,0 Kg  1,0 Kg
Protezione ingresso:  IP42  IP40
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio convenzionali Eaton Sistemi antincendio convenzionali Eaton
Scarica i link