Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Segnalatore acustico con consumi estremamente ridotti per sistemi antincendio indirizzati

Placeholder
Conforme
Soddisfa i requisiti della normativa EN54 parte 3
Resistente agli agenti atmosferici
Disponibile modello con classe di protezione IP66
Robusto
Funziona a temperature da -10°C a +55°C

Perché dover scegliere tra consumi ridotti e prestazioni? Perchè un compromesso?

Progettato per garantire efficienza, il segnalatore acustico a parete indirizzabile offre risparmio sui costi energetici senza compromettere l'elevata emissione del segnale acustico.

Progettato per segnalare i pericoli; in qualsiasi condizione meteo

Il nostro modello è progettato per ambienti esterni e per aree di lavaggio. Modello standard con ridotti consumi energetici ed elevata emissione sonora in una custodia con grado di protezione IP66.

Toni e volume della sirena facilmente regolabili direttamente dal pannello

Quattro toni preimpostati pronti all’uso: Continuo, a due toni con ciclo da 1Hz, Slow whoop e pulsante. Il segnalatore acustico è stato progettato pensando alla messa in servizio e all'installazione, permettendo di cambiare i toni e il volume dal pannello.

Dal fornitore di dispositivi di allarme antincendio più grande al mondo, scopri il resto della nostra gamma di sistemi antincendio indirizzabili

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Segnalatore acustico per ambienti interni CAS381
Segnalatore acustico da parete da esterno CAS381WP

CARATTERISTICE TECNICHE

Norme di riferimento: EN54 Pt3 + EN54 Pt17
Tensione di esercizio:  17Vdc to 32Vdc
Corrente di standby:  < 320µA
Toni (impostati dal pannello):  Continuo: 984Hz
Pulsante: 910Hz / 0Hz pulse Hz
A due toni: 644 / 984Hz con ciclo a 1Hz
Slow Whoop: Slow whoop 500-1200 Hz in 3,5 secondi / intervallo di 0,5 secondi
Uscita sonora @ +/-3 dB (impostata dal pannello): Volume basso: 87 dB @ < 2mA
Volume medio: 93 dB @ < 3mA
Volume alto: 93 dB @ < 6mA
Dati ambientali
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità (senza condensa):  da 0 a 95% RH
   
Test fisici
Struttura:  PC / ABS
Colore:  Rosso
Dimensioni (LxAxP):  CAS381 - 105mm x 105mm x 95mm
CAS381WP - 108mm x 108mm x 103mm
Peso:  CAS381 - 0,25kg
CAS381WP - 0,57kg
Protezione ingresso: CAS381 - IP42
CAS381WP - IP66
Ingresso cablaggio: Retro / Lato
   
Compatibilità
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati intelligenti di Eaton
Scarica i link