Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Lampeggiatore LED con sirena per sistemi antincendio indirizzati

L'allarme include un faro LED ad alta potenza per fornire segnali di allarme sia acustici che visivi, per offrire un dispositivo di notifica completo per l'evacuazione di emergenza. Sono disponibili due versioni del segnalatore acustico a parete a LED indirizzato: un'opzione per interni e un'opzione per ambienti più gravosi che presenta un involucro con grado di protezione IP66 adatto ad ambienti esterni e ad aree di lavaggio.
Modelli
Disponibile versione con grado di protezione IP66
Certificato
Approvato EN54
Possibilità di manutenzione
Messa in servizio semplificata

Unità ad elevata efficienza - personalizzabile

Con 4 toni selezionabili (continuo, pulsato, due toni e whoop lento) e 3 impostazioni di volume regolabili (basso, medio e alto) che possono essere controllate dal pannello, ideali per l'uso in scuole e uffici. Gamma flessibile con volume regolabile e adattabile al tipo di applicazione richiesta. Tutte le impostazioni sonore personalizzabili possono essere cambiate dal pannello, il che significa che non c'è bisogno di accedere alla sirena per modificare le impostazioni.

Consumo di energia ridotto senza compromettere la sicurezza

I segnalatori acustici di questa gamma sono progettati per rendere l'installazione facile e veloce. I dispositivi alimentati a loop vantano una prestazione sonora impressionante mentre utilizzano una bassa tensione di funzionamento, il che significa che il consumo di energia è ridotto. Entrambe le versioni della gamma possono resistere a temperature sotto lo zero fino a -10°C, e con la versione IP66 che è protetta dall'ingresso della polvere, i segnalatori acustici sono adatti all'uso esterno e industriale.

Dal fornitore di dispositivi di allarme antincendio più grande al mondo, scopri tutte le altre nostre soluzioni indirizzate

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Lampeggiatore con sirena indirizzabile                                            
CASB383 
Lampeggiatore con sirena indirizzata da parete per esterni                                            CASB383WP

CARATTERISTICE TECNICHE

  CASB383 CASB383WP
Norme di riferimento: EN54 Pt 3 + EN54 Pt 17
EN54 Pt 4 + EN54 Pt 17
Tensione di esercizio: Da 17Vdc a 32Vdc Da 17Vdc a 32Vdc
Corrente di standby: <320μA <320μA
Toni (impostati dal pannello): Continuo: 984Hz
Pulsante: 984Hz / 0Hz pulsazioni da 1Hz
A due toni: 644 / 984Hz con ciclo a 1Hz
Slow Whoop: Slow whoop 500-1200 Hz in 3,5 secondi / intervallo di 0,5 secondi
Continuo: 984Hz
Pulsante: 984Hz / 0Hz pulsazioni da 1Hz
A due toni: 644 / 984Hz con ciclo a 1Hz
Slow Whoop: Slow whoop 500-1200 Hz in 3,5 secondi / intervallo di 0,5 secondi
Emissione del suono a +/-3dB: Volume basso: 92dB at <6,5mA
Volume medio: 97dB at <7,5mA
Volume alto: 100dB at < 8,5mA
Volume basso: 92dB at <6,5mA
Volume medio: 97dB at <7,5mA
Volume alto: 100dB at < 8,5mA
Potenza del lampeggiamento: 1Hz 1Hz
Temperatura di esercizio: da -10°C  a +55°C da -10°C  a +55°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH da 1 a 95% RH
Struttura: PC / ABS PC / ABS
Colore: Rosso Rosso
Lente: Rosso Rosso
Dimensioni (LxAxP): 105 mm x 105 mm x 95 mm 108mm x 108mm x 103mm 
Peso: 0,21Kg 0,32kg
Protezione ingresso: IP42 IP66
Ingresso cablaggio: Retro / Lato Retro / Lato
Dimensioni / tipo cavo: da 0,5 mm a 2,5 mm / FIRETUF, FP200 o MICC da 0,5 mm a 2,5 mm / FIRETUF, FP200 o MICC
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
Scarica i link