Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Software di visualizzazione grafica per sistemi antincendio indirizzati

Il software di visualizzazione grafica Eaton Fire (EFGVS) è un potente strumento di gestione della supervisione per i sistemi indirizzati Eaton Fire. Gli utenti possono monitorare, visualizzare in 2D e 3D, controllare e interrogare i loro sistemi per garantire che gli allarmi siano localizzati rapidamente e gestiti in modo efficiente. Comodo e intuitivo, EFGVS include una lista completa di funzioni avanzate che offrono al progettista del sistema e al supervisore del sito uno strumento molto efficiente che assicura che tutte le informazioni e i controlli di cui hanno bisogno siano disponibili a portata di mano.
Grafica 3D
Visualizza facilmente il sito che gestisci
24/7
Accesso alle informazioni del sistema ovunque e in qualsiasi momento
Personalizzabile
Personalizzato in base alle tue esigenze

Visualizza il tuo sistema antincendio in 2D e 3D

Con la visualizzazione della pianta dell'edificio in 2D e la visualizzazione in 3D dell'edificio o del sito che state gestendo, potete affrontare qualsiasi problema in modo rapido ed efficiente, con il minimo sforzo.

Supervisiona un singolo edificio o grandi siti

EFGVS consente all'utente di monitorare i sistemi antincendio indirizzati Eaton in singoli edifici o in grandi siti. Con l'accesso remoto e multiutente la gestione del sistema non è mai stata così facile.

Strumenti aggiuntivi più potenti

Progettata per semplificare l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione, la gamma di strumenti e software per sistemi antincendio indirizzabili di Eaton è essenziale per semplificare la configurazione di qualsiasi sistema.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Codici Descrizioni
EFGVS1-2 Licenza software di visualizzazione grafica per 1-2 centrali, inclusa un'interfaccia EC0232
EFGVS3-6 Licenza software di visualizzazione grafica fino a 6 centrali, inclusa un'interfaccia EC0232
EFGVS7-10 Licenza software di visualizzazione grafica fino a 10 centrali, inclusa un'interfaccia EC0232
EFGVS11-PLUS Licenza software di visualizzazione grafica oltre 10 centrali, inclusa un'interfaccia EC0232
EFGVS7-10-TCPIP Licenza software di visualizzazione grafica fino a 10 pannelli con interblocco TCP/IP
EFGVS11-PLUS-TCPIP Licenza software di visualizzazione grafica per oltre 10 pannelli con interblocco TCP/IP
EFGVS-DESIGN Licenza software per strumento di progettazione del sistema di mappe grafiche, senza connettività alle centrali
EFGVS-PREMIUMDESGN Licenza software per strumento di progettazione “premium” del sistema di mappe grafiche, inclusa l'interfaccia EC0232
EC0232 Interfaccia per collegare il pannello di rete (LONWorks) al PC (RS232)

Caratteristiche tecniche

Parametri

Quantità 
Reti: 50
Zone per ogni rete: 250
Numero massimo di eventi:  99,999,999
Versione del formato per Site Installer Database: 2.0 o successivo
Capacità massima del registro cronologia: 4GB
Protocolli di rete supportati

DF6000NetworkV1

DF6000NetworkV2

Centrali supportate:

Centrali indirizzate Eaton

(gamme CF1100/1200 e CF3000)

Formato dei file di rapporto: HTML
Protocollo di notifica emai: SMTP
Protocollo remoto: TCP/IP
Numero massimo di edifici: 10.000
Numero massimo di piani / Schermi grafici: 30.000
Numero Massimo di pannelli / Icone dispositivi / Simboli: 100.000
Misura massima della schermata per piano 4096 x 4096 pixel
Formati dell’immagine supportata: BMP, PNG, JPG, TIFF, GIF, PDF
Formati audio supportati: WAV, MP3, WMA
Formati per la messa in servizio supportati:  XSI, ZSI, SDF
Scarica i link