Già dalla sua prima generazione di dispositivi di segnalazione ottica VAD, Eaton ha scelto di integrare la sua esclusiva tecnologia di lenti nella gamma di sistemi di allarme incendio indirizzati.
Il design brevettato si basa su un’innovativa uscita cilindrica che raggiunge il livello di illuminazione corretto pur mantenendo il più basso consumo energetico possibile.
L’ampiezza della nostra offerta attuale è quello che ci distingue in questo settore e siamo felici di essere all’avanguardia dell’innovazione in questo mercato. Combinando prestazioni elevate con un’efficienza energetica massima, vogliamo aiutare i nostri clienti ad affrontare anche le sfide più difficili.
Sono accetabili solo due tipi di lampeggiatore antincendio come dispositivo di segnalazione ottica VAD: Xenon & LED. La norma EN54-23 specifica che, qualunque sia la posizione del singolo individuo in relazione al dispositivo VAD, l’occupante deve poter vedere il lampeggio del flash.
Per una copertura completa dell’esempio industriale riportato, è necessario predisporre quanto segue:
12 lampeggiatori allo xenon tradizionali o 1 spia LED
per raggiungere i 0,4 lux necessari nell’area di copertura.
Non è solo in termini di copertura che i LED fanno la differenza. La tecnologia LED dura più a lungo dello xenon, con un massimo di 50.000 ore di lampeggi continui (70 mesi) rispetto alle 14.000 ore (2 mesi), e richiede un alloggiamento molto più piccolo grazie alla sua minore potenza termica.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Riferimento | Codice | |
| Dispositivo di segnalazione ottica VAD da parete, lampeggio bianco, base rossa | CAB492WS |
812033FULL-0209X |
| Dispositivo di segnalazione ottica VAD da parete, lampeggio bianco, base rossa, resistente agli agenti atmosferici | CAB492WD |
812034FULL-0210X |
| Dispositivo di segnalazione ottica VAD da parete, lampeggio rosso, base rossa | CAB482WS |
812035FULL-0211X |
| Dispositivo di segnalazione ottica VAD da parete, lampeggio rosso, base rossa, resistente agli agenti atmosferici | CAB482WD |
812036FULL-0212X |
| Dispositivo VAD da soffitto, rosso, lampeggio bianco, base bassa | CAB492CS |
812050FULL-0269X |
| Dispositivo VAD da soffitto, rosso, lampeggio rosso, base bassa | CAB482CS | 812037FULL-0214X |
| Dispositivo di segnalazione acustica e ottica VAD da parete, lampeggio bianco, base rossa | CASB493 |
8500110FULL-0199X |
| Dispositivo di segnalazione acustica e ottica VAD da parete, lampeggio rosso, base rossa | CASB483 |
8500111FULL-0199X |
| Dispositivo di segnalazione acustica e ottica VAD da parete, lampeggio bianco, base rossa, resistente agli agenti atmosferici | CASB493WP |
8500114FULL-0200X |
| Dispositivo di segnalazione acustica e ottica VAD da parete, lampeggio rosso, base rossa, resistente agli agenti atmosferici | CASB483WP |
8500115FULL-0201X |
| CAB492W / CAB482W | CAB492CS / CAB482CS | CASB493/WP / CASB483/WP | |
| Fissaggio: | A parete | A soffitto | A parete |
| Tensione: | 19-30 V | 19-30 V | 19-30 V |
| Corrente - Standby: | <330 µA | <330 µA | <330 µA |
| Corrente - Funzionamento: | 12,5 - 45 mA (a seconda dell’impostazione e del colore del LED) | 12,5 - 45 mA (a seconda dell’impostazione e del colore del LED) | 13,4 - 47,5 mA (a seconda dell’impostazione e del colore del LED) |
| Altezza di montaggio (X): | 2,4 m | 3,0 m | 2,4 m |
| Copertura (Y): | Lampeggio rosso: 7,5 m (selezionabile a 2,48 m) Lampeggio bianco: 7,5 m (selezionabile a 2,5 m) |
7,5 m (selezionabile a 2,5 m) | Lampeggio rosso: 7,5 m (selezionabile a 2,5 m) Lampeggio bianco: 7,2 m (selezionabile a 2,1 m) |
| Codice di volume della copertura: | (W-X-Y): W-2,4-7,5 | (C-X-Y): C-3,0-7,5 | (W-Y-X): Lampeggio rosso: W-2,4-7,5 (W-3,4-2,5) Lampeggio bianco: 7,2 m (selezionabile a 2,1 m) |
| Frequenza lampeggi: | 0,5 Hz (selezionabile a 1 Hz) | 0,5 Hz (selezionabile a 1 Hz) | 0,5 Hz (selezionabile a 1 Hz) |
| Colore lampeggio: | Rosso e bianco | LED rosso o bianco | Bianco o rosso |
| Grado di protezione IP | Base bassa - IP33C Base alta - IP65 |
Base bassa: IP21C | IP21C Variante WP: IP66 |
| Temperatura di esercizio: | Tipo A = -10°C - 55°C Tipo B = -25°C - 70°C |
Tipo A = -10°C - 55°C | Tipo A = -10°C - 55°C |
| Colore struttura: | Rosso | Rosso | Rosso |