Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Sirena con lampeggiatore VAD per sistemi antincendio indirizzati

Il dispositivo di allarme visivo (VAD) open class di Eaton per i sistemi di allarme antincendio indirizzati offre un basso consumo di corrente, diversi livelli di uscita del suono e una sorgente luminosa a LED ad alta efficienza energetica. Indirizzata in modo automatico e alimentata a loop, la gamma è facilmente mantenuta e installata dal pannello di controllo del sistema dove i toni e il volume possono anche essere regolati.

Progettato per essere conforme alla normativa EN54-23, è un dispositivo open class, il che significa che il volume di copertura e la forma non limitano l'altezza di montaggio. L’illuminazione da 0,4 lux è applicabile alla gamma open class.

Disponibile in due opzioni: standard e resistente alle intemperie. La resistenza alle intemperie è classificata a IP66, il che la rende adatta ad aree di lavaggio interne come cucine, bagni e fabbriche e ad applicazioni esterne.

Consumo energetico ridotto
Aumento del risparmio energetico
Collegamento loop
Volume e toni controllati dal pannello
Conforme alla normativa EN54-23, 3 e 17
Adatto alle normative antincendio europee

Qual è la differenza tra i dispositivi open class e per installazione a parete / a soffitto?

I dispositivi di allarme ottico open class non sono conformi né alla categoria a parete né a quella a soffitto, con la differenza principale che il volume di copertura è specificato dal produttore e non dallo standard. Tuttavia, è necessario che i VAD open class soddisfino i requisiti d'illuminazione di 0,4 lux. Il vantaggio è che non c’è limitazione sull’altezza di montaggio.

Progettato per segnalare i pericoli; in qualsiasi condizione meteo

Specifico per applicazioni interne come aree di lavaggio, cucine, magazzini o per applicazioni esterne. Scegli l'opzione Eaton con grado di protezione elevato (IP66) per segnalazioni in qualsiasi condizione atmosferica.

Chiara segnalazione ottica durante un’emergenza; conforme alla norma EN54-23

I dispositivi VAD forniscono un chiaro segnale di evacuazione per ogni occupante che possa non avvertire segnalazioni acustiche a causa dell’ ambiente rumoroso in cui lavora, come ad esempio una fabbrica, o se essi sono difficili da percepire o gradualmente sempre più difficili da percepire, come in ufficio o in edifici scolastici se si indossano delle cuffie.

Dal fornitore di dispositivi di allarme antincendio più grande al mondo, scopri il resto della nostra gamma di sistemi antincendio indirizzabili

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

VAD e sirena Open Class CASB393
VAD e sirena da esterno Open Class CASB393WP

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 19-30Vdc
Dimensioni / tipo cavo: da 0,5 mm a 2,5 mm / FIRETUF, FP200 o MICC
Corrente di standby: <450μA
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Uscita sonora @ +/-3 dB (impostata dal pannello): Volume basso: 87 dB @ <8,6 mA
Volume medio: 93 dB @ <10 mA
Volume alto: 100 dB @ <11 mA
Categoria ambientale: Tipo A - CASB393 
Tipo B - CASB393WP
Conformità: Dispositivo di allarme antincendio EN54-3 - Segnalatore acustico
EN54-17: 2005
EN54-23: 2010 Dispositivo antincendio VAD 2010
Toni (impostati dal pannello): Continuo 984 Hz
Intermittente 984 / 0 Hz impulso 1 Hz*
Due toni 644 / 984 Hz @ ciclo da 1 Hz
Slow whoop 500-1200 Hz in 3,5 secondi / intervallo di 0,5 secondi
Lampeggiatore: Lampeggio da 0,5Hz
Resistenza di loop totale per il funzionamento corretto dell’isolatore di cortocircuito: 50 Ω (max)
Resistenza di guasto parallela indicata nel pannello di controllo per l’apertura degli isolatori: 200Ω (Tipo)
Corrente continua consentibile tramite isolatore: 700 mA (max)
Resistenza isolatore in posizione chiusa: 0,26 Ω (max)
Corrente di dispersione nel cortocircuito diretto con isolatore aperto: 14 mA (max)
Tensione alla quale l’isolatore passa dalla posizione aperta a quella chiusa o viceversa: da 3,8 V a 11 V
Corrente massima di commutazione dell’isolatore: 1,5A
Scarica i link